Contrôleur pour moteur pas à pas, JXCE1 / 91 / P1 / D1 / L1

Contrôleur pour moteur pas à pas, JXCE1 / 91 / P1 / D1 / L1
· EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM and IO-Link compatible.
· Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM.
· Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector).
· Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JXC918-BC
JXCE18-BC
JXCL17-BC
JXCL18-BC
JXCP17-BC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Montage Type de contrôleur
-

597.13 €

1 4 jours Rail DINEtherNet/IP
-

602.32 €

1 4 jours Rail DINEtherCAT
-

404.06 €

1 8 jours filetéIO-Link

425.42 €

1 6 jours Rail DINIO-Link

601.76 €

1 4 jours filetéPROFINET

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteur de communication Sans connecteur Type d'actionneur Contrôleur vierge

Assistance technique