Vérin guidé, guides à billes, MGGL Série

Vérin guidé, guides à billes, MGGL Série
· Ball bushing bearing
· High non-rotating accuracy
· Long Life
· Shock absorber, adjusting bolt is standard
· Long stroke is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGGLB20-75
MGGLB20-100
MGGLB20-125
MGGLB20-150
MGGLB20-200
MGGLB20-250
MGGLB20-300
MGGLB25-75
MGGLB25-100
MGGLB25-125
MGGLB25-150
MGGLB25-200
MGGLB25-250
MGGLB25-300
MGGLB32-75
MGGLB32-100
MGGLB32-125
MGGLB32-150
MGGLB32-200
MGGLB32-250
MGGLB32-300
MGGLB32-400
MGGLB40-75
MGGLB40-100
MGGLB40-125
MGGLB40-150
MGGLB40-200
MGGLB40-250
MGGLB40-300
MGGLB50-75
MGGLB50-100
MGGLB50-150
MGGLB50-200
MGGLB50-300
MGGLB50-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)

617.39 €

1 4 jours 2075

627.58 €

1 4 jours 20100

637.69 €

1 26 jours 20125

647.90 €

1 4 jours 20150

668.19 €

1 4 jours 20200

688.48 €

1 4 jours 20250

708.74 €

1 4 jours 20300

676.08 €

1 4 jours 2575

687.37 €

1 4 jours 25100

698.65 €

1 17 jours 25125

709.94 €

1 4 jours 25150

732.56 €

1 4 jours 25200

755.08 €

1 4 jours 25250

777.65 €

1 4 jours 25300

759.61 €

1 4 jours 3275

771.98 €

1 4 jours 32100

784.47 €

1 4 jours 32125

796.89 €

1 4 jours 32150

821.66 €

1 4 jours 32200

846.44 €

1 4 jours 32250

871.35 €

1 4 jours 32300

921.02 €

1 4 jours 32400

1,008.92 €

1 4 jours 4075

1,022.53 €

1 4 jours 40100

1,036.10 €

1 4 jours 40125

1,049.65 €

1 4 jours 40150

1,076.69 €

1 4 jours 40200

1,103.81 €

1 4 jours 40250

1,130.85 €

1 4 jours 40300

1,129.42 €

1 4 jours 5075

1,148.11 €

1 4 jours 50100

1,185.61 €

1 4 jours 50150

1,223.18 €

1 31 jours 50200

1,298.18 €

1 4 jours 50300

1,373.24 €

1 4 jours 50400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Port thread type Rc Auto Switch Aucun Type of Mount Support Type de base

Assistance technique