Vérin guidé, guides lisses, MGGM Série

Vérin guidé, guides lisses, MGGM Série
· Slide bearing
· Excellent in abrasion resistance
· Non-lube operation under large load is possible
· Shock absorber, adjusting bolt is standard
· Long stroke is available

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGGMB20-75
MGGMB20-100
MGGMB20-125
MGGMB20-150
MGGMB20-200
MGGMB20-300
MGGMB25-75
MGGMB25-100
MGGMB25-125
MGGMB25-150
MGGMB25-200
MGGMB25-300
MGGMB32-75
MGGMB32-100
MGGMB32-125
MGGMB32-150
MGGMB32-200
MGGMB32-250
MGGMB32-300
MGGMB32-400
MGGMB40-100
MGGMB40-150
MGGMB40-250
MGGMB50-75
MGGMB50-100
MGGMB50-125
MGGMB50-150
MGGMB50-200
MGGMB50-250
MGGMB50-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)

531.63 €

1 4 jours 2075

537.24 €

1 4 jours 20100

542.92 €

1 4 jours 20125

548.60 €

1 4 jours 20150

559.87 €

1 4 jours 20200

582.45 €

1 4 jours 20300

588.06 €

1 4 jours 2575

593.66 €

1 4 jours 25100

599.35 €

1 4 jours 25125

604.97 €

1 4 jours 25150

616.31 €

1 4 jours 25200

638.87 €

1 4 jours 25300

639.95 €

1 4 jours 3275

647.90 €

1 4 jours 32100

655.77 €

1 4 jours 32125

663.65 €

1 4 jours 32150

679.48 €

1 4 jours 32200

695.31 €

1 4 jours 32250

711.06 €

1 4 jours 32300

742.68 €

1 4 jours 32400

856.66 €

1 4 jours 40100

874.68 €

1 4 jours 40150

910.81 €

1 4 jours 40250

962.53 €

1 4 jours 5075

975.35 €

1 4 jours 50100

988.19 €

1 4 jours 50125

1,000.98 €

1 4 jours 50150

1,026.77 €

1 4 jours 50200

1,052.40 €

1 4 jours 50250

1,078.06 €

1 4 jours 50300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Port thread type Rc Auto Switch Aucun Type of Mount Support Type de base

Assistance technique