Vérin compact guidé, Vérin à course réglable, MGP Série

Vérin compact guidé, Vérin à course réglable, MGP Série
· Adjustable Stroke Cylinder.
· Bore size: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm).
· Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size).
· Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MGPL12-30BZ-XC8

Référence pièce
MGPL12-30BZ-XC8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

276.73 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. du cylindre : D(Ø) 12 Course : L(mm) 30 Port thread type M5 × 0.8
Auto Switch Aucun Type of Shaft Bearing Bague à bille Custom-made Specifications Course réglable, modèle à réglage en sortie
Stroke adjustment symbol 0 to 25

Vous vous trouvez sur la page de Vérin compact guidé, Vérin à course réglable, MGP Série, le numéro d'article est le suivant: MGPL12-30BZ-XC8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGPL12-30BZ-XC8.

Assistance technique