Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Operation Method | Rod Tip Shape | Support Type | Rotation Angle θ | Additional Function | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Connecting Port Type | Clamp Arm Position | Switch type | Ouverture de bras (°) | N° pièce de détecteur | Type | Déport | Trou de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 jours | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 jours | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 jours | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 75 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 jours | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 75 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 32 jours | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 jours | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 jours | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 67.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 135 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 4 jours | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 135° | Turck | - | - | - | - | - | ||
69.71 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | 75° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | S | ||
74.24 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Centre | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
80.21 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
80.21 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
526.21 € | 1 | 26 jours | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 30 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 jours | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 jours | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 60 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 jours | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 75 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
577.98 € | 1 | 26 jours | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 jours | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
541.19 € | 1 | 26 jours | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 105 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 jours | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 105 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.21 € | 1 | 26 jours | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 jours | - | 67.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | 26 jours | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
596.68 € | 1 | Devis | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 135 | P&F | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 jours | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 135 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
71.24 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centre | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | S | ||
78.74 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | B | ||
78.74 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 15 | S | ||
80.97 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centre | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
80.97 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centre | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | S | ||
88.47 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
88.47 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Gauche | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | S | ||
88.47 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | B | ||
88.47 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Droite | - | - | - | Bras de bridage | Déport 45 | S | ||
621.23 € | 1 | 26 jours | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
621.23 € | 1 | Devis | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
621.23 € | 1 | Devis | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 105 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
621.23 € | 1 | 26 jours | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - | ||
621.23 € | 1 | Devis | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Carré | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Vérin de bridage (sans bras) | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Operation Method
Rod Tip Shape
Support Type
Rotation Angle θ
Additional Function
Max. Pressure(MPa)
Connecting Port Type
Clamp Arm Position
Switch type
Ouverture de bras(°)
N° pièce de détecteur
Type
Déport
Trou de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles