Conformité ATEX, Détecteur reed, Fixation intégrée, D-A90 / D-A93-588

Conformité ATEX, Détecteur reed, Fixation intégrée, D-A90 / D-A93-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
· Load current: 5 to 50mA.
· Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-A93L-588

Référence pièce
D-A93L-588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.65 €

1 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage LED Longueur du fil de sortie(m) 3 Type de connecteur Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Conformité ATEX, Détecteur reed, Fixation intégrée, D-A90 / D-A93-588, le numéro d'article est le suivant: D-A93L-588.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-A93L-588.

Assistance technique