Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage rail, D-F7P-588

Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage rail, D-F7P-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 80mA.
· Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-F7PL-588

Référence pièce
D-F7PL-588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.85 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du fil de sortie(m) 3 Type de connecteur Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage rail, D-F7P-588, le numéro d'article est le suivant: D-F7PL-588.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-F7PL-588.

Assistance technique