Détecteur statique, Fixation intégrée, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588

Détecteur statique, Fixation intégrée, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 40mA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-M9BZ-588
D-M9PL-588
D-M9PSAPC-588
D-M9PSDPC-588
D-M9PV-588
D-M9PVL-588
D-M9PVSAPC-588
D-M9PZ-588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de câblage Type de sortie Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

49.03 €

1 25 jours 2 câblesAucun5Aucun

45.18 €

1 4 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

42.92 €

1 22 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 broches

42.92 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5M12-4 broches

45.18 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5Aucun

50.16 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP3Aucun

45.60 €

1 26 jours Type 3 câblesType PNP0.5M8-3 broches

48.85 €

1 30 jours Type 3 câblesType PNP5Aucun

Loading...

  1. 1

Assistance technique