Détecteur statique à double visualisation, résistant aux champs magnétiques intenses, Montage rail, D-P5DW

Détecteur statique à double visualisation, résistant aux champs magnétiques intenses, Montage rail, D-P5DW
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: 24V DC Relay/PLC.
· Load current: 6 to 40mA.
· Applicable Actuator Series: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-P5DWL
D-P5DWSDPC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

70.55 €

1 39 jours 3Aucun

76.16 €

1 22 jours 0.5M12-4 broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage 2 câbles

Assistance technique