Pinces électriques, 2 doigts, Compact, LEHZ Série

Pinces électriques, 2 doigts, Compact, LEHZ Série
· Manual override adjustment screw (for opening & closing the fingers when power supply is turned off).
· Body size: 10, 16, 20, 25, 32, 40.
· Compact motor size available for body sizes 10, 16, 20 & 25.
· Optional controller.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEHZ20K2-10-R16P1
LEHZ32K2-22-R16P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Course
(mm)

1,299.91 €

1 4 jours 2010

1,555.06 €

1 4 jours 3222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction d'entrée du câble moteur Standard, connexion du côté gauche Type de câble d'actionneur Câble robotique (câble flexible) Longueur de câble d'actionneur 1.5 m
Type de contrôleur / pilote LECP6/LECA6, PNP, Programmation des positions Longueur de câble E/S 1.5 m Méthode de montage de contrôleur / pilote Montage par vis
Type de moteur Standard

Assistance technique