Pinces électriques, 3 doigts, LEHS Série

Pinces électriques, 3 doigts, LEHS Série
· Possible to hold round work pieces.
· Body size: 10, 20, 32, 40.
· Body size 10 & 12 are available with a compact motor size.
· Controller types: LECP6, LECP1 & LECPA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEHS10LK3-4-R36P1
LEHS20K3-6-R36P1
LEHS32K3-8-R36P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Course
(mm)
Type de moteur

1,501.14 €

1 4 jours 104Compact

1,531.13 €

1 4 jours 206Standard

1,681.17 €

1 4 jours 328Standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction d'entrée du câble moteur Standard, connexion du côté gauche Type de câble d'actionneur Câble robotique (câble flexible) Longueur de câble d'actionneur 3 m
Type de contrôleur / pilote LECP6/LECA6, PNP, Programmation des positions Longueur de câble E/S 1.5 m Méthode de montage de contrôleur / pilote Montage par vis

Assistance technique