Conformité ATEX, Pressostat, Mécanique, 56-IS10 Série

Conformité ATEX, Pressostat, Mécanique, 56-IS10 Série
· Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
· Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· Can be connected to modular type FRL units
· RoHS compliant & CE marked

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

56-IS10-01S-6L

Référence pièce
56-IS10-01S-6L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.15 €

1 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air Type de filetage de tuyauterie R
Filetage nominal de tuyauterie 1/8 IP IP40 Lead Wire 3 m
Details Type Avec joint Option 6 + L Pressure Setting Range 0.1 à 0.6MPa

Vous vous trouvez sur la page de Conformité ATEX, Pressostat, Mécanique, 56-IS10 Série, le numéro d'article est le suivant: 56-IS10-01S-6L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 56-IS10-01S-6L.

Assistance technique