Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Electrodistributeur 3/2, Montage en ligne, Montage sur embase, VZ300 Série

Electrodistributeur 3/2, Montage en ligne, Montage sur embase, VZ300 Série

· 3 port, body ported, base mounted valve, rubber seal
· Thread: Metric type
· Low power consumption: 1.8WDC
· Operating pressure ( MPa ): 0.15 to 0.7 (internal pilot)
· Response time (ms): 20 or less (0.5MPa)
· Cv factor: 0.2 (body ported), 0.25 (base mounted)

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VZ312M-5DO-M5-Q

Référence pièce
VZ312M-5DO-M5-Q
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

63.52 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à commutation 2 positions, normalement fermé Tension 24VDC Type à port de tuyau M
Filetage nominal de tuyauterie M5 Interrupteur manuel Non bloquant Entrée électrique du fil de sortie Connecteur DIN sans connecteur
Manuel Poussoir à impulsion sans verrouillage Témoin / Suppresseur de surtension Aucun Conformité CE Oui
Type de corps ECH commun

Vous vous trouvez sur la page de Electrodistributeur 3/2, Montage en ligne, Montage sur embase, VZ300 Série, le numéro d'article est le suivant: VZ312M-5DO-M5-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VZ312M-5DO-M5-Q.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique