Electrodistributeur 3 / 2, Joint élastique, Grande capacité de débit, V100 Série

Electrodistributeur 3 / 2, Joint élastique, Grande capacité de débit, V100 Série
· Ultra Compact 3 Port Direct Acting Valves.
· Can be Manifold Mounted.
· N.O. or N.C. options.
· High Flow.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V114A-5G
V114A-5GUB
V114A-5LO
V114A-5MOUB
V114A-6LOU
V114A-6LOU-M5
V124A-5MOU-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Type à commutation Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension

25.06 €

1 7 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé24VDC--Non bloquantLongueur de fil de sortie de passe-fils : 300 mmPoussoir à impulsion sans verrouillageSans témoin / Suppresseur de surtension

27.66 €

1 39 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé24VDC--VerrouLongueur de fil de sortie de passe-fils : 300 mmModèle verrouillable encastréAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)

25.69 €

1 4 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé24VDC--Non bloquantConnecteur de prise L (sans connecteur)Poussoir à impulsion sans verrouillageSans témoin / Suppresseur de surtension

28.35 €

1 4 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé24VDC--VerrouConnecteur de prise M (sans connecteur)Modèle verrouillable encastréAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)

28.35 €

1 12 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur2 positions, normalement fermé12VDC--Non bloquantConnecteur de prise L (sans connecteur)Poussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)

33.68 €

1 4 jours Utilisation uniqueDirect2 positions, normalement fermé12VDCMM5Non bloquantConnecteur de prise L (sans connecteur)Poussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)

33.68 €

1 4 jours Utilisation uniqueDirect2 positions, normalement ouvert24VDCMM5Non bloquantConnecteur de prise M (sans connecteur)Poussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tuyauterie Tuyauterie de fondation

Assistance technique