Electrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, 56-VQC1000 Série

Electrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, 56-VQC1000 Série
· ATEX
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56-VQC1A01-5
56-VQC1101-5
56-VQC1201-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation

105.03 €

1 39 jours [Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)

66.47 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positions

89.55 €

1 4 jours DoubleÉchappement à 2 positions

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de joint Joint souple Interrupteur manuel Non bloquant Entrée électrique du fil de sortie Type non verrouillable par poussoir (outil requis)
Fonctions Standard (1W)

Assistance technique