Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Câble embrochable, Distributeur, SQ2000 Série

Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Câble embrochable, Distributeur, SQ2000 Série
· Energy and cost savings - power consumption reduction.
· Easy maintenance:The valve unit is mountable with only one screw.It is easy to add or decrease the number of valve stations without
· A wide variety of pre-packaged wiring configurations.
· Improved security with optional built-in back pressure check valve.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SQ2141-5LO1-C8-Q

Référence pièce
SQ2141-5LO1-C8-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de solénoïdes Simple Type à commutation Échappement à 2 positions Tension 24VDC
Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Diamètre du tube de raccordement Ø8 Type de joint Joint souple
Interrupteur manuel Non bloquant Entrée électrique du fil de sortie Bouchon L sans connecteur Manuel Poussoir à impulsion sans verrouillage
Conformité CE Oui Fonctions Standard (0.4W) Port de montage de fiche de port Aucun
With/Without Manifold Block Sans embase

Vous vous trouvez sur la page de Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Câble embrochable, Distributeur, SQ2000 Série, le numéro d'article est le suivant: SQ2141-5LO1-C8-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SQ2141-5LO1-C8-Q.

Assistance technique