Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Embase, SQ2000 Série

Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Embase, SQ2000 Série
· Power Saving
· Easy replacement of clip type one-touch fittings
· Connector entry direction can be changed with a single push.
· 4 Position dual 3 port valve
· Easy to add or decrease the number of valve stations.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Q23-03FD0-D-Q
SS5Q23-04SDR1-D-Q
SS5Q23-05FD0-D-Q
SS5Q23-06FD0-D-Q
SS5Q23-07FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-E-Q
SS5Q23-08SDR1-D-Q
SS5Q23-09FD0-D-Q
SS5Q23-11FD0-D-Q
SS5Q23-12FD0-D-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Mounting Method Number of Stations Option

112.31 €

1 39 jours --3Avec modèle à montage sur rail DIN

316.52 €

1 39 jours Kit bus de terrain / Omron CompoBus/S 16 points-4Avec modèle à montage sur rail DIN

141.52 €

1 39 jours --5Avec modèle à montage sur rail DIN

156.15 €

1 39 jours --6Avec modèle à montage sur rail DIN

170.81 €

1 39 jours --7Avec modèle à montage sur rail DIN

185.40 €

1 39 jours --8Avec modèle à montage sur rail DIN

186.85 €

1 39 jours -Montage direct8-

375.08 €

1 39 jours Kit bus de terrain / Omron CompoBus/S 16 points-8Avec modèle à montage sur rail DIN

200.10 €

1 39 jours --9Avec modèle à montage sur rail DIN

229.31 €

1 39 jours --11Avec modèle à montage sur rail DIN

244.03 €

1 39 jours --12Avec modèle à montage sur rail DIN

Loading...

  1. 1

Informations de base

CE compliant CE

Assistance technique