· Rubber seals
· Fluid: air/inert gas
· IP40 enclosure
· Max. operating pressure: 0.7MPa
· Min. operating pressure: 0.2MPa
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
S07A0-5 |
S07B0-5 |
S07C0-5 |
S0710-5 |
S0720-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nombre de ports | Nombre de solénoïdes | Type à commutation |
---|---|---|---|---|---|---|
75.16 € | 4 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | ||
75.16 € | 4 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.O. + N.O.) | ||
75.16 € | 4 jours | Vanne double à 3 ports | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.O.) | ||
49.09 € | 4 jours | Vanne à 5 ports | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | ||
65.46 € | 4 jours | Vanne à 5 ports | Double | Échappement à 2 positions |
Loading...
Tension | 24VDC | Alimentation en air piloté | Interne | Spécifications de vanne | connexion embrochable |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.