Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ1000 Série

Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ1000 Série
· Plug-inmManifold for VQ1*0* valve
· D-sub connector (25 pin standard, 15 pin option)
· Top or side receptacle position
· Maximum 24 stations available as standard
· 16 port sizes available
· Optional DIN rail mount

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5Q11-02C6FU0-Q
VV5Q11-03C6FU0-Q
VV5Q11-04C4FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-S-Q
VV5Q11-05C4FU0-Q
VV5Q11-06C4FU0-Q
VV5Q11-06C6FU0-Q
VV5Q11-07C4FU0-Q
VV5Q11-08C4FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-R-Q
VV5Q11-09C4FU0-Q
VV5Q11-09C6FU0-Q
VV5Q11-10C4FU0-Q
VV5Q11-10C6FU0-Q
VV5Q11-11C6FU0-Q
VV5Q11-12C4FU0-Q
VV5Q11-12C6FU0-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications

98.03 €

1 7 jours 2Raccords instantanés ø6-

122.90 €

1 79 jours 3Raccords instantanés ø6-

147.94 €

1 39 jours 4Raccords instantanés ø4-

147.94 €

1 39 jours 4Raccords instantanés ø6-

151.37 €

1 39 jours 4Raccords instantanés ø6Silencieux intégré, éch. direct

172.92 €

1 39 jours 5Raccords instantanés ø4-

197.85 €

1 4 jours 6Raccords instantanés ø4-

197.85 €

1 39 jours 6Raccords instantanés ø6-

222.90 €

1 39 jours 7Raccords instantanés ø4-

247.87 €

1 39 jours 8Raccords instantanés ø4-

247.87 €

1 4 jours 8Raccords instantanés ø6-

254.56 €

1 39 jours 8Raccords instantanés ø6Pilote externe

272.81 €

1 39 jours 9Raccords instantanés ø4-

272.81 €

1 39 jours 9Raccords instantanés ø6-

297.84 €

1 39 jours 10Raccords instantanés ø4-

297.84 €

1 39 jours 10Raccords instantanés ø6-

322.81 €

1 39 jours 11Raccords instantanés ø6-

347.74 €

1 39 jours 12Raccords instantanés ø4-

347.74 €

1 4 jours 12Raccords instantanés ø6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Connecteur sub-D 25 broches Lead wire length(m) Sans câble CE compliant CE
Electrical entry direction Dessus

Assistance technique