Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ4000 Série

Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ4000 Série
· Base mounted plug-in manifold for VQ4*0* valve
· Lead wire connector type
· Individual valve station lead wires for direct wiring to PLC, etc.
· Maximum 16 stations available as standard
· 12 port sizes available
· Optional IP65 enclosure

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VV5Q41-0702LD0-W-Q

Référence pièce
VV5Q41-0702LD0-W-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

357.89 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of Stations 7 Port pipe connection port diameter Rc 1/4 Thread standard Rc
Protective structure IP65 Lead wire length(m) 0.6 CE compliant CE
Electrical entry direction Kit connexion encliquetable L Côté D

Vous vous trouvez sur la page de Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ4000 Série, le numéro d'article est le suivant: VV5Q41-0702LD0-W-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV5Q41-0702LD0-W-Q.

Assistance technique