Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQC1000 Série

Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQC1000 Série
· Base mount plug-in manifold for VQC1000 valve.
· Power saving
· Protective enclosure conforms to IP67 and IP40
· Accommodates gateway-type serial wiring.
· Compact and high flow
· Connector entry direction can bechanged with a single push.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5QC11-02C6SD0
VV5QC11-02C6SD0-S
VV5QC11-03C6SD0
VV5QC11-04C6FD0
VV5QC11-04C6SD0
VV5QC11-04C6SD0-S
VV5QC11-05C6SD0
VV5QC11-06C6FD0
VV5QC11-06C6SD0
VV5QC11-06C6SD0-S
VV5QC11-08C6SD0
VV5QC11-08C6SD0-S
VV5QC11-10C6FD0
VV5QC11-10C6SD0
VV5QC11-10C6SD0-S
VV5QC11-12C6SD0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Connector Number of Stations Specifications Lead wire length
(m)
Common specifications Electrical entry direction

82.40 €

1 26 jours sans unité SI-2--COM+-

84.65 €

1 39 jours sans unité SI-2Silencieux intégré, éch. direct-COM+-

105.60 €

1 39 jours sans unité SI-3--COM+-

146.52 €

1 39 jours -Connecteur sub-D 25 broches4-Sans câble-Côté D

128.98 €

1 4 jours sans unité SI-4--COM+-

131.15 €

1 39 jours sans unité SI-4Silencieux intégré, éch. direct-COM+-

152.24 €

1 39 jours sans unité SI-5--COM+-

193.10 €

1 39 jours -Connecteur sub-D 25 broches6-Sans câble-Côté D

175.39 €

1 4 jours sans unité SI-6--COM+-

177.68 €

1 39 jours sans unité SI-6Silencieux intégré, éch. direct-COM+-

221.98 €

1 7 jours sans unité SI-8--COM+-

224.26 €

1 39 jours sans unité SI-8Silencieux intégré, éch. direct-COM+-

286.26 €

1 39 jours -Connecteur sub-D 25 broches10-Sans câble-Côté D

268.50 €

1 39 jours sans unité SI-10----

270.81 €

1 39 jours sans unité SI-10Silencieux intégré, éch. direct---

315.08 €

1 39 jours sans unité SI-12----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Port pipe connection port diameter Raccords instantanés ø6

Assistance technique