Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Électrodistributeurs 5/2 et 5/3, Unité embrochable, EX-250, Embase, SY3000/5000/7000 Série

Électrodistributeurs 5/2 et 5/3, Unité embrochable, EX-250, Embase, SY3000/5000/7000 Série

· Plug-in connector connecting base
· Available with external pilot
· EX250 kit
· One-touch fittings

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-10S0-04B-C6
SS5Y3-10S0-05B-C6
SS5Y3-10S0-06B-C6
SS5Y3-10S0-08B-C6
SS5Y3-10S0-09B-C6
SS5Y3-10S0-10B-C6
SS5Y3-10S0-12B-C4
SS5Y3-10S0-12B-C6
SS5Y3-10S0-14B-C6
SS5Y3-10S0-16B-C6
SS5Y5-10S0-04B-C4
SS5Y5-10S0-04B-C6
SS5Y5-10S0-04B-C8
SS5Y5-10S0-05B-C6
SS5Y5-10S0-05B-C8
SS5Y5-10S0-06B-C6
SS5Y5-10S0-06B-C8
SS5Y5-10S0-08B-C6
SS5Y5-10S0-08B-C8
SS5Y5-10S0-10B-C6
SS5Y5-10S0-10B-C8
SS5Y5-10S0-12B-C6
SS5Y5-10S0-12B-C8
SS5Y5-10S0-13B-C6
SS5Y5-10S0-14B-C6
SS5Y5-10S0-16B-C6
SS5Y5-10S0-16B-C8
SS5Y5-11S0-08B-C6
SS5Y5-11S0-08B-C8
SS5Y5-11S0-10B-C8
SS5Y5-11S0-12B-C6
SS5Y5-11S0-12B-C8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter

156.77 €

4 jours Montage direct4Raccords instantanés ø6

173.19 €

4 jours Montage direct5Raccords instantanés ø6

189.61 €

4 jours Montage direct6Raccords instantanés ø6

222.44 €

4 jours Montage direct8Raccords instantanés ø6

238.86 €

4 jours Montage direct9Raccords instantanés ø6

255.27 €

4 jours Montage direct10Raccords instantanés ø6

288.11 €

Devis Montage direct12Raccords instantanés ø4

288.11 €

4 jours Montage direct12Raccords instantanés ø6

320.94 €

4 jours Montage direct14Raccords instantanés ø6

353.78 €

4 jours Montage direct16Raccords instantanés ø6

187.04 €

4 jours Montage direct4Raccords instantanés ø4

187.04 €

4 jours Montage direct4Raccords instantanés ø6

187.04 €

4 jours Montage direct4Raccords instantanés ø8

207.23 €

4 jours Montage direct5Raccords instantanés ø6

207.23 €

4 jours Montage direct5Raccords instantanés ø8

227.42 €

4 jours Montage direct6Raccords instantanés ø6

227.42 €

4 jours Montage direct6Raccords instantanés ø8

267.81 €

4 jours Montage direct8Raccords instantanés ø6

267.81 €

4 jours Montage direct8Raccords instantanés ø8

308.20 €

4 jours Montage direct10Raccords instantanés ø6

308.20 €

4 jours Montage direct10Raccords instantanés ø8

348.58 €

4 jours Montage direct12Raccords instantanés ø6

348.58 €

4 jours Montage direct12Raccords instantanés ø8

368.78 €

4 jours Montage direct13Raccords instantanés ø6

388.97 €

4 jours Montage direct14Raccords instantanés ø6

429.36 €

4 jours Montage direct16Raccords instantanés ø6

429.36 €

4 jours Montage direct16Raccords instantanés ø8

281.07 €

4 jours -8Raccords instantanés ø6

281.07 €

4 jours -8Raccords instantanés ø8

321.46 €

4 jours -10Raccords instantanés ø8

361.84 €

4 jours -12Raccords instantanés ø6

361.84 €

4 jours -12Raccords instantanés ø8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de communication sans unité SI Specifications Pilote interne P- and E-port entry position Deux côtés

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique