Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV1C00-5FUD |
SV1100R-5FUD |
SV2300R-5FUD |
SV2500-5FUD |
SV3400-5FUD |
SV3400R-5FU |
SV4200-5FUD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.44 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.O.) | Interne | Verrou | Poussoir avec verrouillage | ||
64.68 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Externe | Verrou | Poussoir avec verrouillage | ||
106.02 € | 1 | 26 jours | Double | 3 positions, centre fermé | Externe | Verrou | Poussoir avec verrouillage | ||
100.90 € | 1 | 4 jours | Double | Centre de pression à 3 positions | Interne | Verrou | Poussoir avec verrouillage | ||
106.63 € | 1 | 26 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Interne | Verrou | Poussoir avec verrouillage | ||
111.61 € | 1 | 26 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Externe | Non bloquant | Poussoir à impulsion sans verrouillage | ||
92.65 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | Interne | Verrou | Poussoir avec verrouillage |
Loading...
Tension | 24VDC | Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin / suppresseur de surtension | Clapet anti-retour de contre-pression | Sans |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles