Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV1C00-5W1U |
SV1100R-5W1U |
SV1300-5W1U |
SV2100-5W3U |
SV2100-5W7UD |
SV2200-5W2U-02F |
SV4200-5W7U-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.40 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.O.) | - | - | Interne | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 300 mm | ||
83.77 € | 1 | 16 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | - | Externe | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 300 mm | ||
115.40 € | 1 | 26 jours | Double | 3 positions, centre fermé | - | - | Interne | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 300 mm | ||
84.97 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | - | Interne | Non bloquant | Connecteur M12 avec câble 1,000 mm | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 1000 mm | ||
94.48 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | - | Interne | Verrou | Connecteur M12 avec câble 5,000 mm | Commande par bouton poussoir verrouillable manuellement | Connecteur M12 étanche 5000 mm | ||
117.47 € | 1 | 26 jours | Double | Pression à 2 positions | G | 1/4 | Interne | Non bloquant | Connecteur M12 avec câble 500 mm | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 500 mm | ||
139.00 € | 1 | 26 jours | Double | Pression à 2 positions | G | 1/2 | Interne | Non bloquant | Connecteur M12 avec câble 5,000 mm | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Connecteur M12 étanche 5000 mm |
Loading...
Sens du montage | Base de collecteur | Tension | 24VDC | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation |
---|---|---|---|---|---|
Témoin / Suppresseur de surtension | Avec témoin / suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Connecteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles