Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Option | Number of Valves | CE compliant | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 26 jours | Fixations métalliques, supports | Vis mécanique à tête cylindrique plus-moins | - | - | M3×26 | - | - | - | - | ||
0.40 € | 1 | 26 jours | Joint statique | Joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Type de tuyauterie directe à 3 ports | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | Joint statique | Assemblage de vis de joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Pour le type de tuyauterie directe | ||
0.74 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Type de tuyau de base à 3 ports | ||
2.66 € | 1 | Devis | Joint statique | Assemblage de vis de joint de distributeur | - | - | - | - | - | - | Pour le type de tuyau de base | ||
1.15 € | 1 | 26 jours | Joint statique | Joint de distributeur pour plaque d'obturation | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.27 € | 1 | Devis | Support de montage | Support | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Sous-plaque | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.77 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.11 € | 1 | 26 jours | Connecteur | Connecteur avec lampe | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | Devis | Connecteur | Connecteur avec lampe | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
14.65 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | G | N/A | 1 | Produit conforme CE | - | ||
14.65 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | Rc | N/A | 1 | Produit conforme CE | - | ||
22.44 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | Rc | N/A | 2 | Produit conforme CE | - | ||
30.19 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | Rc | N/A | 3 | Produit conforme CE | - | ||
37.89 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | Rc | N/A | 4 | Produit conforme CE | - | ||
43.52 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 20 | - | - | Rc | N/A | 5 | Produit conforme CE | - | ||
93.15 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 21 | - | - | G | - | 7 | Produit conforme CE | - | ||
129.19 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyauterie directe type 21 | - | - | G | - | 10 | Produit conforme CE | - | ||
19.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 40 | RC 1/8 | - | G | N/A | 1 | Produit conforme CE | - | ||
25.00 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | Rc | - | 2 | Produit conforme CE | - | ||
25.00 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 2 | Produit conforme CE | - | ||
42.24 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 4 | Produit conforme CE | - | ||
59.42 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | Rc | - | 6 | Produit conforme CE | - | ||
59.42 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 6 | Produit conforme CE | - | ||
76.77 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | Rc | - | 8 | Produit conforme CE | - | ||
76.77 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 8 | Produit conforme CE | - | ||
85.18 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | Rc | - | 9 | Produit conforme CE | - | ||
93.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 10 | Produit conforme CE | - | ||
111.03 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Pour tuyau de base type 42 | RC 1/8 | - | G | - | 12 | Produit conforme CE | - | ||
42.23 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type S42 (Le solénoïde est du même côté que le port A) | RC 1/8 | - | G | - | 4 | Produit conforme CE | - | ||
50.81 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type S42 (Le solénoïde est du même côté que le port A) | RC 1/8 | - | Rc | - | 5 | Non compatible | - | ||
93.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type S42 (Le solénoïde est du même côté que le port A) | RC 1/8 | - | Rc | - | 10 | Non compatible | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Thread standard
Option
Number of Valves
CE compliant
Applications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles