Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 1 | 4 jours | Plaque vierge | - | - | - | - | - | - | Series VP(A)300 | ||
49.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 2 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
69.84 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 3 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
69.84 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 3 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
90.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
90.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
90.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
90.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | Internal pilot | NPTF | Série VP300 | - | ||
110.45 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 5 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
110.45 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 5 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
130.77 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 6 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
130.77 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 6 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
151.08 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 7 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
151.08 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 7 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
151.08 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 7 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
171.39 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 8 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
171.39 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 8 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
171.39 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 8 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
191.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 9 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
191.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 9 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
191.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 9 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
211.94 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 10 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
211.94 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 10 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
211.94 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 10 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
232.24 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 11 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
232.24 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 11 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
232.24 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 11 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
252.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 12 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
252.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 12 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
252.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 12 | 1/4 | Internal pilot | NPT | Série VP300 | - | ||
252.56 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 12 | 1/4 | Internal pilot | NPTF | Série VP300 | - | ||
272.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 13 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
293.18 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 14 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
313.48 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 15 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
313.48 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 15 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
333.79 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 16 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
333.79 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 16 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
354.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 17 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
374.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 18 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
415.10 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 20 | 1/4 | Internal pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
53.00 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 2 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
52.98 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 2 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
73.37 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 3 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
73.37 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 3 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
93.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
93.68 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 4 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
113.94 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 5 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
113.94 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 5 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
134.24 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 6 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
154.53 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 7 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
154.55 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 7 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
174.85 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 8 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
195.16 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 9 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
215.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 10 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
215.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 10 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
296.69 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 14 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
357.63 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 17 | 1/4 | External pilot | Rc | Série VP300 | - | ||
357.63 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 41 / Type d'échappement commun | 17 | 1/4 | External pilot | G | Série VP300 | - | ||
49.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 42 / Type d'échappement individuel | 2 | 1/4 | Internal pilot | G | Série VP300 | - | ||
49.47 € | 1 | Devis | Base de collecteur | Type 42 / Type d'échappement individuel | 2 | 1/4 | Internal pilot | NPTF | Série VP300 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Thread standard
Applicable valve
Series
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles