Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Connector | Specifications | Lead wire electrical entry | Pressure reduction port | Option | Number of Valves | Type of wiring | Compatible Models | Connector output direction | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Locking fixture | Pressure regulating screw operation method | Handle (regulator orientation) | Bore diameter of fitting | Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications | Series | Notation des unités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.06 € | 1 | 4 jours | Plaque / Bloc de connexion | - | - | Modèle verrouillable | Modèle de connecteur | - | Manomètre, montage par le haut | - | - | pour SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.05 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Bloc de raccordement de réduction de pression | - | Montage en surface de comptage de pression | - | Orifice P | - | - | Connecteur de connexion | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | Fonctionnement manuel | - | - | - | - | - | ||
66.76 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Bloc de raccordement de réduction de pression | - | Montage latéral du jauge de mesure (à affichage, élastique) | - | Orifice P | - | - | Connecteur de connexion | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | Type d'opération du pilote | - | - | - | - | - | ||
69.50 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Bloc de raccordement de réduction de pression | - | Montage latéral du jauge de mesure (à affichage, élastique) | - | Orifice P | - | - | Connecteur de connexion | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | Fonctionnement manuel | - | - | - | - | - | ||
75.69 € | 1 | 91 jours | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour sous-connecteur D (Support de verrou: vis de taille millimétrique) | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75.69 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour sous-connecteur D (Support de verrou: vis de taille millimétrique) | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75.71 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour sous-connecteur D (Support de verrou: vis unifiée) | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75.71 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour sous-connecteur D (Support de verrou: vis unifiée) | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 26 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 26 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 20 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 20 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 10 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68.13 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour câble plat 10 pôles | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.50 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour 20 pôles compatible avec câblage PC | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.50 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Pour 20 pôles compatible avec câblage PC | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | Connecteur sur le côté | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58.47 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | câble plat 20 pôles | - | - | - | - | 9 postes | Tout double câblage | Pour distributeur Type 60LP (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | Vis de Taille millimétrique | - | - | - | - | SJ3000 | - | ||
83.24 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | Connecteur D-sub | - | - | - | - | 16 postes | Tout câblage unique | Pour distributeur Type 60LP (compatible câble plat) | Connecteur vers le haut | - | Vis de Taille millimétrique | - | - | - | - | SJ2000 | - | ||
69.40 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc de connecteur | - | Série EX180 | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.47 € | 1 | 39 jours | Disque de blocage | - | - | - | - | - | - | - | - | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.56 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc d'obturation | - | Pour la connexion du connecteur (Câblage simple) | - | - | - | - | - | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.56 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc d'obturation | - | Pour la connexion du connecteur (Double câblage) | - | - | - | - | - | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | SJ2000/SJ3000 | - | ||
27.56 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc d'obturation | - | Pour la connexion du connecteur (Double câblage) | - | - | - | - | - | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | SJ3A6 | - | ||
23.44 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Ensemble de bloc d'obturation | - | Pour câblage individuel | - | - | - | - | - | Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 | - | - | - | - | - | - | - | SJ2000/SJ3000 | - | ||
48.87 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.31 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | 38 jours | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | 54 jours | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.87 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.31 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.81 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.24 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.81 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.24 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote externe de l'assemblage bloc d'alimentation / échappement d'air | - | Spécification de pilote externe | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.81 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.24 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.81 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
61.24 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / assemblage bloc d'échappement spécification pilote externe / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.87 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.31 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | 39 jours | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.87 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
52.31 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir sur le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 1/4 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
33.00 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Alimentation en air / bloc d' Assemblage caractéristiques du pilote interne / silencieux intégré | - | Spécifications du pilote interne, silencieux intégré | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | 5/16 "avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
59.19 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage du bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour différentes pressions | - | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.63 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage du bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour différentes pressions | - | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (Sortir le coude) | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.13 € | 1 | Devis | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage du bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour différentes pressions | - | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀6 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.13 € | 1 | 26 jours | Plaque / Bloc de connexion | Spécifications du pilote interne de l'assemblage du bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour différentes pressions | - | Spécifications du pilote interne pour différentes pressions | - | - | - | - | - | Pour distributeur Type 60P (compatible câble plat) | - | ⌀8 Avec raccord de tuyau instantané (droit) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Connector
Specifications
Lead wire electrical entry
Pressure reduction port
Option
Number of Valves
Type of wiring
Compatible Models
Connector output direction
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
Locking fixture
Pressure regulating screw operation method
Handle (regulator orientation)
Bore diameter of fitting
Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications
Series
Notation des unités
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles