Bloc Régulateur, Alimentation Individuelle, ARM5B-R Série

Bloc Régulateur, Alimentation Individuelle, ARM5B-R Série
· Mount pressure gauge (ø14mm).
· Allow to select one-touch fitting.
· Adopt backflow function as standard.
· Regulator Block, Individual Supply Type.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ARM5B-R08-B

Référence pièce
ARM5B-R08-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.47 €

1 39 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de réglage(MPa) 0.05 to 0.7 Mécanisme d'échappement Décharge Côté alimentation, type de connexion Simple pression (mm)
Côté commande, types de connexions Simple pression (mm) Accessory Avec Manomètre et Sans Tirant d'extension Pressure Unit Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et manomètre : Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Bloc Régulateur, Alimentation Individuelle, ARM5B-R Série, le numéro d'article est le suivant: ARM5B-R08-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARM5B-R08-B.

Assistance technique