Séparateur de signaux MACX MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2865382
2904089
2904090
2924676
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Type de raccordement électrique Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR Isolation galvanique entre sorties Isolation galvanique entre entrées et sorties Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits

414.50 €

1 25 jours 112.5Connexion à visOuiOuiOuiOui

415.80 €

1 26 jours 112.5Connexion à visNon

415.80 €

1 12 jours 116.7AutreNon

414.50 €

1 12 jours 116.8AutreOuiOuiOuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Largeur(mm) 12.6 Profondeur(mm) 113.7
Courant de commutation(A) Nombre de voies 2 Puissance absorbée(W) 1.4
Puissance de commutation(VA) Type d’alimentation Autre Température de fonctionnement(°C) -20|60
Tension de commutation(V) Fréquence de commutation(Hz) Degré de protection (IP) IP20
Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V 0 Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V 0 Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV 0
Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V 0 Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V 0 Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA 0
Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V 0
Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V 0 Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V 0
Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V 0
Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA 0 Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV 0
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA 1 Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V 0
Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V 0 Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV 0
Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV 0 Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V 0 Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV 0 Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V 0 Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V 0
Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA 0 Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V 0
Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V 0 Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V 0
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V 0 Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA 0
Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA 0
Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV 0 Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA 1 Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA 0
Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V 0
Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV 0 Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV 0 Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) -|-
Tension assignée en AC(V) -|- Tension assignée en DC(V) 19.2|30 Charge(Ohm) 450000|450000
Influence de la charge(%/100%) Isolation galvanique entre entrées Oui Type de construction de l’appareil Appareil intégré
Sortie de message de dysfonctionnement Non Dérive de température(%/K) 0.01 SIL selon IEC 61508

Assistance technique