Commutateurs de valeur limite, MACX MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2906164
2906165
2906169
2906170
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d’alimentation Type de raccordement électrique Tension assignée en DC
(V)

376.50 €

1 12 jours AutreConnexion à vis9.6|30

376.50 €

1 12 jours AutreAutre9.6|30

376.50 €

1 7 jours Connexion à vis-|-

376.50 €

1 7 jours Autre-|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Largeur(mm) 12.6 Hauteur(mm) 99
Profondeur(mm) 114.5 Courant de commutation(A) Nombre de voies
Puissance absorbée(W) 1.2 Puissance de commutation(VA) Température de fonctionnement(°C) -|-
Tension de commutation(V) Fréquence de commutation(Hz) Degré de protection (IP) IP20
Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V 0 Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V 0 Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV 0
Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V 0 Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V 0 Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA 0
Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V 0
Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V 0 Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V 0
Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V 0
Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA 0 Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV 0
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA 0 Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V 0
Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V 0 Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV 0
Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV 0 Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V 0 Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V 1
Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA 1 Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV 0
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV 0 Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V 0 Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V 0
Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA 0 Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V 0
Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V 0 Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V 0
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V 0 Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA 0
Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA 0
Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV 0 Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA 1 Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA 0
Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V 0
Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV 0 Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV 0 Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) -|-
Tension assignée en AC(V) -|- Charge(Ohm) -|- Influence de la charge(%/100%)
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR Non Isolation galvanique entre sorties Isolation galvanique entre entrées et sorties
Isolation galvanique entre entrées Non Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits Type de construction de l’appareil Appareil intégré
Sortie de message de dysfonctionnement Non Dérive de température(%/K) 0.01 SIL selon IEC 61508

Assistance technique