Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2864419 |
2864655 |
2901994 |
2901995 |
2901996 |
2901997 |
2902061 |
2902063 |
2906446 |
2906447 |
2906448 |
2906449 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de voies | Puissance absorbée (W) | Type d’alimentation | Température de fonctionnement (°C) | Type de raccordement électrique | Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | Tension assignée en DC (V) | Charge (Ohm) | Isolation galvanique entre sorties | Isolation galvanique entre entrées | Dérive de température (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.90 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 1 | 0.034 | — | -20|65 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 600000|600000 | Non | Non | 0.002 | |||
400.90 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 2 | 0.034 | Autre | -20|65 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 600000|600000 | Oui | Oui | 0.002 | |||
175.40 € | 2 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | 0.002 | |||
175.40 € | 2 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Autre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | 0.002 | |||
267.60 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 0.6 | Autre | -40|70 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Oui | Oui | 0.002 | |||
267.60 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 0.6 | Autre | -40|70 | Autre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Oui | Oui | 0.002 | |||
230.10 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8|30 | 1000000|1000000 | Non | Non | 0.01 | |||
230.10 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Autre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8|30 | 1000000|1000000 | Non | Non | 0.01 | |||
225.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Non | 0.001 | |||
225.70 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 0.6 | Autre | -40|70 | Autre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | 0.001 | |||
350.70 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 0.6 | Autre | -40|70 | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Oui | Oui | 0.001 | |||
350.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 0.6 | Autre | -40|70 | Autre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6|30 | 600000|600000 | Oui | Oui | 0.001 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Courant de commutation(A) | — | Puissance de commutation(VA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation(V) | — | Fréquence de commutation(Hz) | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | 0 | Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | 1 |
Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 |
Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | 0 | Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) | -|- | Tension assignée en AC(V) | -|- |
Influence de la charge(%/100%) | — | Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non | Isolation galvanique entre entrées et sorties | Oui |
Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Non | Type de construction de l’appareil | Appareil intégré | Sortie de message de dysfonctionnement | Non |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de voies
Puissance absorbée(W)
Type d’alimentation
Température de fonctionnement(°C)
Type de raccordement électrique
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA
Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V
Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V
Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV
Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV
Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV
Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V
Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V
Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V
Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV
Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V
Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV
Tension assignée en DC(V)
Charge(Ohm)
Isolation galvanique entre sorties
Isolation galvanique entre entrées
Dérive de température(%/K)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles