Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Courant de commutation (A) | Puissance absorbée (W) | Puissance de commutation (VA) | Température de fonctionnement (°C) | Tension de commutation (V) | Type de raccordement électrique | Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | Fréquence nominale de fonctionnement (Hz) | Tension assignée en DC (V) | Charge (Ohm) | Isolation galvanique entre sorties | Isolation galvanique entre entrées et sorties | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Sortie de message de dysfonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.40 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.45 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
237.20 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.6 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
237.20 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.45 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
235.80 € | 1 | 11 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.2 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
235.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 102.5 | — | 0.2 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
349.00 € | 1 | 9 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.45 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
235.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.45 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|500000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
235.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.2 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
347.60 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.45 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | 500000|10000000 | Non | Oui | Oui | Non | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
250.20 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -|- | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | — | — | — | Non | |||
250.20 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -|- | — | Autre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | — | — | — | Non | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
337.30 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 1 | 3 | -40|70 | 1 | Connexion à vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66|66 | 9.6|30 | 600000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
337.30 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 1 | 3 | -40|70 | 1 | Autre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66|66 | 9.6|30 | 600000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 12 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
250.20 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
250.20 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.8 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 600000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Connexion à vis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | Non | Oui | Oui | Oui | |||
187.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | — | 0.2 | — | -40|70 | — | Autre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 10000000|10000000 | — | Oui | Oui | Oui | |||
310.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.028 | — | -25|70 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -|- | -|- | 1000000|1000000 | Non | Oui | Non | Non |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Nombre de voies | 1 | Type d’alimentation | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de commutation(Hz) | — | Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 |
Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 |
Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Tension assignée en AC(V) | -|- | Influence de la charge(%/100%) | — |
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non | Isolation galvanique entre entrées | Non | Type de construction de l’appareil | Appareil intégré |
Dérive de température(%/K) | 0.01 | SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Courant de commutation(A)
Puissance absorbée(W)
Puissance de commutation(VA)
Température de fonctionnement(°C)
Tension de commutation(V)
Type de raccordement électrique
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA
Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V
Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V
Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V
Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA
Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V
Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA
Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V
Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA
Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV
Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V
Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV
Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V
Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V
Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V
Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV
Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V
Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V
Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA
Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA
Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA
Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V
Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V
Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V
Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV
Fréquence nominale de fonctionnement(Hz)
Tension assignée en DC(V)
Charge(Ohm)
Isolation galvanique entre sorties
Isolation galvanique entre entrées et sorties
Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits
Sortie de message de dysfonctionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles