Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2865366 |
2865968 |
2908855 |
2908856 |
2924210 |
2924236 |
2924825 |
2924838 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Puissance absorbée (W) | Type d’alimentation | Type de raccordement électrique | Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | Tension assignée en DC (V) | Charge (Ohm) | Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Isolation galvanique entre sorties | Isolation galvanique entre entrées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.50 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 112.5 | 1.45 | Autre | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Oui | Oui | Non | |||
332.10 € | 1 | 12 jours | 17.6 | 112.8 | 1.9 | — | Connexion à vis | 2 | 1 | 1 | 2 | -|- | 600000|600000 | Non | Non | Non | |||
396.00 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 112.5 | 1.45 | Autre | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Non | Oui | Oui | |||
396.00 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 116.8 | 1.45 | Autre | Autre | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Non | Oui | Oui | |||
332.10 € | 1 | 47 jours | 17.6 | 117.7 | 1.9 | Autre | Autre | 2 | 1 | 1 | 2 | 19.2|253 | 600000|600000 | Non | Non | Non | |||
394.50 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 116.8 | 1.45 | Autre | Autre | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Oui | Oui | Non | |||
391.40 € | 1 | 12 jours | 12.6 | 112.5 | 1.45 | Autre | Connexion à vis | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Non | Oui | Non | |||
391.40 € | 1 | 7 jours | 12.6 | 116.7 | 1.45 | Autre | Autre | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2|30 | 450000|450000 | Non | Oui | Non |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Profondeur(mm) | 113.7 | Courant de commutation(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies | 1 | Puissance de commutation(VA) | — | Température de fonctionnement(°C) | -20|60 |
Tension de commutation(V) | — | Fréquence de commutation(Hz) | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | 0 | Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 |
Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | 1 |
Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | 0 | Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) | -|- | Tension assignée en AC(V) | -|- |
Influence de la charge(%/100%) | — | Isolation galvanique entre entrées et sorties | Oui | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Oui |
Type de construction de l’appareil | Appareil intégré | Sortie de message de dysfonctionnement | Non | Dérive de température(%/K) | 0.01 |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Puissance absorbée(W)
Type d’alimentation
Type de raccordement électrique
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V
Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA
Tension assignée en DC(V)
Charge(Ohm)
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Isolation galvanique entre sorties
Isolation galvanique entre entrées
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles