Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Autre | Largeur(mm) | 12.6 | Profondeur(mm) | 113.7 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation(A) | — | Nombre de voies | 1 | Puissance absorbée(W) | 1.8 |
Puissance de commutation(VA) | — | Type d’alimentation | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -20|60 |
Tension de commutation(V) | — | Fréquence de commutation(Hz) | — | Degré de protection (IP) | IP20 |
Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | 0 | Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | 2 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | 2 | Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 |
Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | 0 | Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) | -|- |
Tension assignée en AC(V) | -|- | Tension assignée en DC(V) | 19.2|30 | Charge(Ohm) | 1000000|1000000 |
Influence de la charge(%/100%) | — | Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non | Isolation galvanique entre sorties | Non |
Isolation galvanique entre entrées et sorties | Oui | Isolation galvanique entre entrées | Non | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Oui |
Type de construction de l’appareil | Appareil intégré | Sortie de message de dysfonctionnement | Non | Dérive de température(%/K) | 0.01 |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Type de raccordement électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles