Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2905278 |
2905279 |
2905280 |
2905281 |
2907704 |
2907705 |
2907706 |
2907707 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de voies | Type de raccordement électrique | Isolation galvanique entre entrées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.70 € | 1 | 7 jours | 12.6 | 112.5 | 1 | Connexion à vis | Non | |||
301.70 € | 1 | 12 jours | 12.78 | 116.9 | 1 | Autre | Non | |||
473.10 € | 1 | 12 jours | 12.6 | 112.5 | 2 | Connexion à vis | Oui | |||
473.10 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 116.9 | 2 | Autre | Oui | |||
373.30 € | 1 | 7 jours | 12.6 | 112.5 | 1 | Connexion à vis | Non | |||
373.30 € | 1 | 26 jours | 12.78 | 116.9 | 1 | Autre | Non | |||
536.90 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 112.5 | 2 | Connexion à vis | Oui | |||
536.90 € | 1 | 26 jours | 12.6 | 116.9 | 2 | Autre | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Profondeur(mm) | 113.7 | Courant de commutation(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Puissance absorbée(W) | — | Puissance de commutation(VA) | — | Type d’alimentation | — |
Température de fonctionnement(°C) | -40|85 | Tension de commutation(V) | — | Fréquence de commutation(Hz) | — |
Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | 0 |
Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 |
Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 |
Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | 1 |
Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | 0 |
Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) | -|- | Tension assignée en AC(V) | -|- | Tension assignée en DC(V) | -|- |
Charge(Ohm) | 1375000|1375000 | Influence de la charge(%/100%) | — | Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non |
Isolation galvanique entre sorties | — | Isolation galvanique entre entrées et sorties | — | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | — |
Type de construction de l’appareil | Appareil intégré | Sortie de message de dysfonctionnement | Non | Dérive de température(%/K) | 0.002 |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de voies
Type de raccordement électrique
Isolation galvanique entre entrées
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles