Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2864079 |
2864422 |
2902014 |
2902015 |
2905628 |
2905629 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de voies | Puissance absorbée (W) | Température de fonctionnement (°C) | Type de raccordement électrique | Tension assignée en DC (V) | Charge (Ohm) | Isolation galvanique entre sorties | Isolation galvanique entre entrées et sorties | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Sortie de message de dysfonctionnement | Dérive de température (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 1 | 0.9 | -20|60 | Connexion à vis | 20.4|30 | 500000|500000 | Non | Oui | Oui | Non | 0.005 | |||
254.90 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 1 | 0.9 | -20|60 | Connexion à vis | 19.2|30 | 500000|500000 | Non | Oui | Oui | Non | 0.01 | |||
225.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 1.4 | -40|70 | Connexion à vis | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | 0.0075 | |||
225.70 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 1 | 1.4 | -40|70 | Autre | 9.6|30 | 600000|600000 | Non | Oui | Oui | Oui | 0.0075 | |||
246.60 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 1.6 | -40|70 | Connexion à vis | 9.6|30 | 500000|500000 | — | — | — | Non | 0.0075 | |||
246.60 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 2 | 1.6 | -40|70 | Autre | 9.6|30 | 500000|500000 | — | — | — | Non | 0.0075 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Courant de commutation(A) | — | Puissance de commutation(VA) | — |
---|---|---|---|---|---|
Type d’alimentation | Autre | Tension de commutation(V) | — | Fréquence de commutation(Hz) | — |
Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | 0 |
Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | 0 | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | 0 |
Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 |
Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | 1 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | 0 |
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | 1 |
Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | 0 |
Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) | -|- | Tension assignée en AC(V) | -|- | Influence de la charge(%/100%) | — |
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non | Isolation galvanique entre entrées | Non | Type de construction de l’appareil | Appareil intégré |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de voies
Puissance absorbée(W)
Température de fonctionnement(°C)
Type de raccordement électrique
Tension assignée en DC(V)
Charge(Ohm)
Isolation galvanique entre sorties
Isolation galvanique entre entrées et sorties
Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits
Sortie de message de dysfonctionnement
Dérive de température(%/K)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles