Frettes de serrage 7004

Frettes de serrage 7004
Frette de serrage universel pour un large éventail d'applications. Autocentrant et facile à installer pour des couples moyens à élevés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7004100X145
7004110X155
7004120X165
7004130X180
7004140X190
7004150X200
7004160X210
7004170X225
7004180X235
700419X47
700420X47
700422X47
700424X50
700425X50
700428X55
700430X55
700432X60
700435X60
700438X65
700440X65
700442X75
700445X75
700448X80
700450X80
700455X85
700460X90
700465X95
700470X110
700475X115
700480X120
700485X125
700490X130
700495X135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage
(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Quantité de vis
(pcs)

80.27 €

1 5 jours 8914510077461627032514519013012 mm8

88.27 €

1 5 jours 8915511077461790032514517112112 mm8

99.98 €

1 5 jours 8916512077462441040514519614212 mm10

117.37 €

1 5 jours 8918013077463173548814522016012 mm12

135.98 €

1 5 jours 9819014084513550250721018813914 mm10

151.20 €

1 5 jours 9820015084514564560921021115814 mm12

163.17 €

1 5 jours 9821016084514868860921019815114 mm12

185.80 €

1 5 jours 9822517084516035371021021716414 mm14

199.68 €

1 5 jours 9823518084516390371021020515714 mm14

12.95 €

1 5 jours 45-19392653056172981206 mm6

12.95 €

1 5 jours 45-20392655056172831206 mm6

12.95 €

1 5 jours 45-22392661056172571206 mm6

13.83 €

1 5 jours 455024392666056172361156 mm6

13.83 €

1 5 jours 455025392669056172271156 mm6

14.23 €

1 5 jours 455528392677056172021056 mm6

14.23 €

1 5 jours 455530392683056171901056 mm6

16.33 €

1 5 jours 4560323926118074172351256 mm8

16.33 €

1 5 jours 4560353926129574172161266 mm8

16.80 €

1 5 jours 4565383926140074172001166 mm8

16.80 €

1 5 jours 4565403926148074171901166 mm8

19.25 €

1 5 jours 55754247302120101412121208 mm6

19.90 €

1 5 jours 55754547302270101411981208 mm6

19.90 €

1 5 jours 55804847303230135412501508 mm8

20.25 €

1 5 jours 55805047303365135412401508 mm8

22.35 €

1 5 jours 55-5547303700135412161408 mm8

22.35 €

1 5 jours 55906047304035135412001358 mm8

27.65 €

1 5 jours 55956547304370135411831258 mm8

43.47 €

1 5 jours 6711070624076152188320613110 mm8

46.20 €

1 5 jours 7211575624081602188319212610 mm8

47.32 €

1 5 jours 7212080624087002188318012010 mm8

51.87 €

1 5 jours 72125856240115602728321214510 mm10

58.87 €

1 5 jours 72130906240122402728320014010 mm10

61.02 €

1 5 jours 72135956240129202728319013510 mm10

Loading...

  1. 1

Assistance technique