Frettes de serrage 7007

Frettes de serrage 7007
Frette de serrage universel pour un large éventail d'applications. Autocentrant et facile à installer pour des couples moyens à élevés. Pas de déplacement axial grâce à la bague de butée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7007100X145
7007110X155
7007120X165
7007130X180
7007140X190
7007150X200
7007160X210
7007170X225
7007180X235
700719X47
700720X47
700722X47
700724X50
700725X50
700728X55
700730X55
700732X60
700735X60
700738X65
700740X65
700742X75
700745X75
700748X80
700750X80
700755X85
700760X90
700765X95
700770X110
700775X115
700780X120
700785X125
700790X130
700795X135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage
(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Diamètre extérieur du collier
(mm)
Longueur de montage jusqu'au collier
(mm)
Quantité de vis
(pcs)

91.18 €

1 5 jours 8914510077469780196831158012 mm151528

99.82 €

1 5 jours 891551107746107501961451007512 mm161528

113.40 €

1 5 jours 891651207746146602441451158512 mm1715210

132.07 €

1 5 jours 891801307746190602931451309512 mm1865212

152.32 €

1 5 jours 981901408451236003372301259014 mm1965910

162.82 €

1 5 jours 9820015084513034040523014010514 mm2065912

182.70 €

1 5 jours 9821016084513236040523013010014 mm2165912

208.67 €

1 5 jours 9822517084514012047223014511014 mm2315914

224.65 €

1 5 jours 9823518084514248047223013510514 mm2415914

14.23 €

1 5 jours 45-1939263203317180706 mm53316

14.23 €

1 5 jours 45-2039263303317170706 mm53316

14.23 €

1 5 jours 45-2239263703317155706 mm53316

14.88 €

1 5 jours 45502439264003317140706 mm56316

14.88 €

1 5 jours 45502539264203317135706 mm56316

15.35 €

1 5 jours 45552839264703317120606 mm61316

15.35 €

1 5 jours 45553039265003317115606 mm61316

18.73 €

1 5 jours 45603239267104417140756 mm66318

18.73 €

1 5 jours 45603539267804417130756 mm66318

19.25 €

1 5 jours 45653839268504417120706 mm71318

19.90 €

1 5 jours 45654039268904417110706 mm71318

22.35 €

1 5 jours 557542473012706141130708 mm81366

22.35 €

1 5 jours 557545473013606141120708 mm81366

23.92 €

1 5 jours 558048473019408141150908 mm86368

23.92 €

1 5 jours 558050473020208141145908 mm86368

29.05 €

1 5 jours 55-55473022208141130858 mm91368

29.98 €

1 5 jours 559060473024308141120808 mm96368

41.25 €

1 5 jours 559565473026308141110758 mm101368

45.33 €

1 5 jours 721107062404580131831258010 mm116468

50.40 €

1 5 jours 721157562404900131831157510 mm121468

54.08 €

1 5 jours 721208062405230131831107010 mm126468

59.85 €

1 5 jours 721258562406950163831258510 mm1314610

62.83 €

1 5 jours 721309062407350163831208510 mm1364610

66.68 €

1 5 jours 721359562407760163831158010 mm1414610

Loading...

  1. 1

Assistance technique