Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Largeur de bague (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Quantité de vis (pcs) | Couple maximal transmissible (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.22 € | 1 | 5 jours | 94 | 160 | 100 | 80 | 74 | 19700 | 394 | 230 | 213 | 133 | 14 mm | 12 | 23620 | ||
673.77 € | 1 | 5 jours | 94 | 170 | 110 | 80 | 74 | 26600 | 484 | 230 | 242 | 157 | 14 mm | 14 | 32045 | ||
744.32 € | 1 | 5 jours | 94 | 180 | 120 | 80 | 74 | 28900 | 482 | 230 | 222 | 148 | 14 mm | 15 | 34968 | ||
775.63 € | 1 | 5 jours | 94 | 190 | 130 | 80 | 74 | 31200 | 480 | 230 | 205 | 140 | 14 mm | 15 | 37903 | ||
842.50 € | 1 | 5 jours | 94 | 200 | 140 | 80 | 74 | 40200 | 574 | 230 | 227 | 159 | 14 mm | 17 | 49017 | ||
903.83 € | 1 | 5 jours | 94 | 210 | 150 | 80 | 74 | 42900 | 572 | 230 | 212 | 151 | 14 mm | 18 | 52489 | ||
955.68 € | 1 | 5 jours | 110 | 230 | 160 | 94 | 88 | 64000 | 800 | 355 | 227 | 158 | 16 mm | 17 | 78558 | ||
1,028.08 € | 1 | 5 jours | 110 | 240 | 170 | 94 | 88 | 67800 | 798 | 355 | 214 | 152 | 16 mm | 18 | 83477 | ||
1,092.97 € | 1 | 5 jours | 110 | 250 | 180 | 94 | 88 | 83000 | 922 | 355 | 235 | 169 | 16 mm | 20 | 102483 | ||
1,291.87 € | 1 | 5 jours | 110 | 260 | 190 | 94 | 88 | 88000 | 926 | 355 | 223 | 163 | 16 mm | 21 | 108947 | ||
1,742.50 € | 1 | 5 jours | 110 | 270 | 200 | 94 | 88 | 105000 | 1050 | 355 | 242 | 179 | 16 mm | 23 | 130330 | ||
1,948.48 € | 1 | 5 jours | 134 | 300 | 220 | 116 | 110 | 123000 | 1118 | 485 | 189 | 139 | 18 mm | 21 | 153404 | ||
2,148.95 € | 1 | 5 jours | 134 | 320 | 240 | 116 | 110 | 153000 | 1275 | 485 | 198 | 148 | 18 mm | 24 | 191651 | ||
2,636.85 € | 1 | 5 jours | 134 | 340 | 260 | 116 | 110 | 186000 | 1431 | 485 | 205 | 157 | 18 mm | 26 | 233920 | ||
3,497.62 € | 1 | 5 jours | 156 | 370 | 280 | 136 | 130 | 230000 | 1643 | 690 | 192 | 145 | 20 mm | 24 | 290328 | ||
4,228.62 € | 1 | 5 jours | 156 | 390 | 300 | 136 | 130 | 245000 | 1633 | 690 | 179 | 138 | 20 mm | 24 | 310335 | ||
423.17 € | 1 | 5 jours | 74 | 120 | 70 | 62 | 56 | 6850 | 196 | 145 | 200 | 117 | 12 mm | 8 | 8068 | ||
465.80 € | 1 | 5 jours | 74 | 130 | 80 | 62 | 56 | 11650 | 291 | 145 | 263 | 162 | 12 mm | 12 | 13813 | ||
512.27 € | 1 | 5 jours | 74 | 140 | 90 | 62 | 56 | 13000 | 289 | 145 | 234 | 150 | 12 mm | 12 | 15505 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Largeur de bague(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Quantité de vis(pcs)
Couple maximal transmissible(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles