Frettes de serrage 7015

Frettes de serrage 7015
Frette de serrage à auto-serrage de précision pour la transmission de couples ou de forces axiales maximaux avec des exigences particulières de concentricité des pièces à serrer, ainsi que pour les applications soumises à des moments de flexion. Forces circonférentielles transmissibles élevées : les cônes longs et les angles faibles permettent de transmettre des couples ou des forces axiales maximaux avec un moyeu expansible RfN 7015.0. Lors du montage, démontage, le dispositif de serrage, l’arbre et le moyeu restent en position l'un par rapport à l'autre, assurant ainsi une sécurité supplémentaire par rapport aux types de construction en 3 parties. L'arbre et le moyeu ne sont chargés que par la pression.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7015.0100X145
7015.0110X155
7015.0120X165
7015.0130X180
7015.0140X190
7015.0150X200
7015.0160X210
7015.0170X225
7015.0180X235
7015.0190X250
7015.0200X260
7015.0220X285
7015.0240X305
7015.0260X325
7015.0280X355
7015.0300X375
7015.0320X405
7015.0340X425
7015.0360X455
7015.0380X475
7015.0400X495
7015.0420X515
7015.0440X545
7015.0460X565
7015.0480X585
7015.0500X605
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage
(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Quantité de vis
(pcs)
Couple maximal transmissible
(Nm)

590.33 €

1 5 jours 7714510065601424428514519813612 mm1016757

605.20 €

1 5 jours 7715511065601566828514518012712 mm1018433

723.92 €

1 5 jours 7716512065602051134214519814412 mm1224130

762.60 €

1 5 jours 8618013074682777542714519714212 mm1532676

876.07 €

1 5 jours 8619014074683589451314522016212 mm1842228

894.35 €

1 5 jours 8620015074683845851314520515412 mm1845244

935.28 €

1 5 jours 8621016074684785859814522417112 mm2156304

1,030.07 €

1 5 jours 9522517081755962070123022216814 mm1870141

1,102.17 €

1 5 jours 9523518081756312770123021016114 mm1874267

1,132.07 €

1 5 jours 10825019094887403877923018614114 mm2087104

1,302.77 €

1 5 jours 10826020094889352293523021116314 mm24110026

1,471.50 €

1 5 jours 1202852201049810561696035518914616 mm18124254

1,777.78 €

1 5 jours 12030524010498153624128035523118216 mm24180734

1,889.13 €

1 5 jours 12032526010498173360133435522217816 mm25203953

2,499.57 €

1 5 jours 144355280126120216499154648520015818 mm24254705

2,989.32 €

1 5 jours 144375300126120241629161148519515618 mm25284269

3,485.00 €

1 5 jours 162405320142135333337208369019915720 mm25392161

3,690.70 €

1 5 jours 162425340142135354170208369018715020 mm25416671

5,277.23 €

1 5 jours 187455360165158463312257493018614722 mm25545073

8,195.57 €

1 5 jours 187475380165158489052257493017614122 mm25575355

8,950.93 €

1 5 jours 187495400165158514791257493016713522 mm25605637

9,629.93 €

1 5 jours 187515420165158648637308993019115622 mm30763102

11,396.52 €

1 5 jours 2045454401801727996283635120019215524 mm30940738

12,335.35 €

1 5 jours 2045654601801728359743635120018415024 mm30983499

13,285.37 €

1 5 jours 2045854801801729304763877120018815424 mm321094677

14,304.08 €

1 5 jours 2046055001801729692463877120018114924 mm321140289

Loading...

  1. 1

Assistance technique