Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Largeur de bague (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Quantité de vis (pcs) | Couple maximal transmissible (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590.33 € | 1 | 5 jours | 75 | 145 | 100 | 65 | 60 | 6575 | 132 | 83 | 91 | 63 | 10 mm | 9 | 7736 | ||
605.20 € | 1 | 5 jours | 75 | 155 | 110 | 65 | 60 | 8037 | 146 | 83 | 92 | 65 | 10 mm | 10 | 9455 | ||
723.92 € | 1 | 5 jours | 75 | 165 | 120 | 65 | 60 | 10521 | 175 | 83 | 101 | 74 | 10 mm | 12 | 12377 | ||
762.60 € | 1 | 5 jours | 84 | 180 | 130 | 74 | 68 | 14247 | 219 | 83 | 101 | 73 | 10 mm | 15 | 16761 | ||
876.07 € | 1 | 5 jours | 84 | 190 | 140 | 74 | 68 | 15343 | 219 | 83 | 94 | 69 | 10 mm | 15 | 18050 | ||
894.35 € | 1 | 5 jours | 84 | 200 | 150 | 74 | 68 | 17534 | 234 | 83 | 94 | 70 | 10 mm | 16 | 20629 | ||
935.28 € | 1 | 5 jours | 84 | 210 | 160 | 74 | 68 | 21041 | 263 | 83 | 99 | 75 | 10 mm | 18 | 24754 | ||
1,030.07 € | 1 | 5 jours | 93 | 225 | 170 | 81 | 75 | 27352 | 322 | 145 | 105 | 80 | 12 mm | 15 | 32179 | ||
1,102.17 € | 1 | 5 jours | 93 | 235 | 180 | 81 | 75 | 30892 | 343 | 145 | 106 | 81 | 12 mm | 16 | 36344 | ||
1,132.07 € | 1 | 5 jours | 106 | 250 | 190 | 94 | 88 | 36684 | 386 | 145 | 96 | 73 | 12 mm | 18 | 43158 | ||
1,302.77 € | 1 | 5 jours | 106 | 260 | 200 | 94 | 88 | 42906 | 429 | 145 | 101 | 78 | 12 mm | 20 | 50477 | ||
1,471.50 € | 1 | 5 jours | 116 | 285 | 220 | 104 | 98 | 49556 | 451 | 145 | 89 | 69 | 12 mm | 21 | 58301 | ||
1,777.78 € | 1 | 5 jours | 116 | 305 | 240 | 104 | 98 | 61784 | 515 | 145 | 93 | 73 | 12 mm | 24 | 72688 | ||
1,889.13 € | 1 | 5 jours | 116 | 325 | 260 | 104 | 98 | 75300 | 579 | 145 | 97 | 77 | 12 mm | 27 | 88588 | ||
2,499.57 € | 1 | 5 jours | 140 | 355 | 280 | 126 | 120 | 115034 | 822 | 230 | 106 | 84 | 14 mm | 28 | 135334 | ||
2,989.32 € | 1 | 5 jours | 140 | 375 | 300 | 126 | 120 | 123250 | 822 | 230 | 99 | 80 | 14 mm | 28 | 145001 | ||
3,485.00 € | 1 | 5 jours | 158 | 405 | 320 | 142 | 135 | 179962 | 1125 | 355 | 110 | 87 | 16 mm | 28 | 211720 | ||
3,690.70 € | 1 | 5 jours | 158 | 425 | 340 | 142 | 135 | 191209 | 1125 | 355 | 103 | 83 | 16 mm | 28 | 224952 | ||
5,277.23 € | 1 | 5 jours | 183 | 455 | 360 | 165 | 158 | 209622 | 1165 | 485 | 84 | 67 | 18 mm | 24 | 246615 | ||
8,195.57 € | 1 | 5 jours | 183 | 475 | 380 | 165 | 158 | 248927 | 1310 | 485 | 90 | 72 | 18 mm | 27 | 292855 | ||
8,950.93 € | 1 | 5 jours | 183 | 495 | 400 | 165 | 158 | 310552 | 1553 | 485 | 101 | 82 | 18 mm | 32 | 365355 | ||
9,629.93 € | 1 | 5 jours | 183 | 515 | 420 | 165 | 158 | 326079 | 1553 | 485 | 96 | 78 | 18 mm | 32 | 383623 | ||
11,396.52 € | 1 | 5 jours | 200 | 545 | 440 | 180 | 172 | 372775 | 1694 | 690 | 91 | 74 | 20 mm | 27 | 438558 | ||
12,335.35 € | 1 | 5 jours | 200 | 565 | 460 | 180 | 172 | 389719 | 1694 | 690 | 87 | 71 | 20 mm | 27 | 458493 | ||
13,285.37 € | 1 | 5 jours | 200 | 585 | 480 | 180 | 172 | 451848 | 1883 | 690 | 93 | 76 | 20 mm | 30 | 531586 | ||
14,304.08 € | 1 | 5 jours | 200 | 605 | 500 | 180 | 172 | 470675 | 1883 | 690 | 89 | 74 | 20 mm | 30 | 553735 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Largeur de bague(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Quantité de vis(pcs)
Couple maximal transmissible(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles