Frettes de serrage 7061

Frettes de serrage 7061
Dispositif de serrage à auto-centrage avec surface de pression rugueuse ; format compact idéal pour les disques dentés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70615X16
70616,​35X16
70616X16
70617X17
70618X18
70619,​53X20
706110X20
706111X22
706112X22
706114X26
706115X28
706116X32
706117X35
706118X35
706119X35
706120X38
706122X40
706124X47
706125,​4X47
706125X47
706128X50
706130X55
706132X55
706135X60
706138X65
706140X65
706142X75
706145X75
706148X80
706150X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage
(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Quantité de vis
(pcs)

-

1 5 jours -----------

-

1 5 jours 13.5166.351130.90.54919M 2.53

-

1 5 jours 13.51661130.90.54919M 2.53

-

1 5 jours 13.51771130.90.54217M 2.53

6.37 €

1 5 jours 13.51881140.90.53717M 2.53

7.00 €

1 5 jours 15.5209.531361.20.53717M 2.54

7.00 €

1 5 jours 15.520101361.20.53317M 2.54

-

1 5 jours 15.522111371.20.53015M 2.54

-

1 5 jours 15.522121371.20.52615M 2.54

-

1 5 jours 20261417192.51.35730M 34

-

1 5 jours 20281517222.51.35527M 34

7.70 €

1 5 jours 213216173842.97135M 44

-

1 5 jours 25-17214142.96633M 44

8.52 €

1 5 jours 25-18214442.96333M 44

-

1 5 jours 25-19214642.96033M 44

-

1 5 jours 26-20218285.77741M 54

9.22 €

1 5 jours 264022218875.77138M 54

-

1 5 jours 32-2426193151410841M 64

-

1 5 jours 32-25.426205151410041M 64

-

1 5 jours 32-2526201151410441M 64

-

1 5 jours 32502826341231414355M 66

-

1 5 jours 32553026364231413552M 66

-

1 5 jours 35553226387231412752M 66

-

1 5 jours 35603529565231412752M 68

-

1 5 jours 35653829620311412049M 68

-

1 5 jours 35654029651311411249M 68

-

1 5 jours 44754236930423412749M 86

-

1 5 jours 447545361007423412049M 86

-

1 5 jours 448048361433583415163M 88

-

1 5 jours 448050361472583414363M 88

Loading...

  1. 1

Assistance technique