Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70705X16 |
70706X16 |
70707X20 |
70708X20 |
70709X20 |
707010X23 |
707011X23 |
707012X23 |
707014X26 |
707015X26 |
707016X26 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Largeur de bague (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Taille de clé (mm) | Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 19 | 16 | 5 | 16 | 9.5 | 10 | 4 | 110 | 13 | 18 | ||
1 | 5 jours | 19 | 16 | 6 | 16 | 9.5 | 13 | 4.3 | 110 | 13 | 18 | ||
1 | 5 jours | 22 | 20 | 7 | 19 | 11 | 13 | 3.7 | 65 | 16 | 20 | ||
1 | 5 jours | 22 | 20 | 8 | 19 | 11 | 15 | 3.75 | 65 | 16 | 20 | ||
1 | 5 jours | 22 | 20 | 9 | 19 | 11 | 18 | 4 | 65 | 16 | 20 | ||
1 | 5 jours | 25.5 | 23 | 10 | 20.5 | 12.5 | 23 | 4.6 | 55 | 19 | 25 | ||
1 | 5 jours | 25.5 | 23 | 11 | 20.5 | 12.5 | 25 | 4.5 | 55 | 19 | 25 | ||
1 | 5 jours | 25.5 | 23 | 12 | 20.5 | 12.5 | 28 | 4.6 | 55 | 19 | 25 | ||
1 | 5 jours | 28.5 | 26 | 14 | 23.5 | 16 | 46 | 6.6 | 64 | 22 | 50 | ||
1 | 5 jours | 28.5 | 26 | 15 | 23.5 | 16 | 49 | 6.59 | 64 | 22 | 50 | ||
1 | 5 jours | 28.5 | 26 | 16 | 23.5 | 16 | 52 | 6.5 | 64 | 22 | 50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Largeur de bague(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Taille de clé(mm)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles