Frettes de serrage 7075

Frettes de serrage 7075
Frette de serrage en acier avec écrou central. Idéale pour les petits composants et els espaces de montage restreints. La construction avec écrou de serrage central rend ce dispositif très facile à installer et confère une excellente concentricité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
707517X32
707518X32
707519X32
707520X35
707522X35
707524X38
707525X38
707528X45
707530X45
707532X50
707535X50
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Taille de clé
(mm)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage
(Nm)
Longueur de porte-à-faux
(mm)
Largeur sur angles
(mm)
1 5 jours 33321721174100301101133.5
1 5 jours 3332182119892301101133.5
1 5 jours 3332192122385301101133.5
1 5 jours 35-202325882321501135.7
1 5 jours 35-222329380321501135.7
1 5 jours 35-242333087361851140
1 5 jours 35-252336894361851140
1 5 jours 37452825459101463001151.3
1 5 jours 37453025550108463001151.3
1 5 jours 41503228616100502651255.8
1 5 jours 4150352868191502651255.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique