Frettes de serrage 7085

Frettes de serrage 7085
Frette de serrage en acier avec écrou central. Idéale pour les petits composants et els espaces de montage restreints. La construction avec écrou de serrage central rend ce dispositif très facile à installer et confère une excellente concentricité. Dispositif de serrage avec nickelage additionnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70855X12
70856X12
70857X14
70858X14
70859X18
708510X18
708511X20
708512X20
708514X24
708515X24
708516X24
708517X26
708518X30
708519X30
708520X30
708522X38
708524X38
708525X38
708528X42
708530X42
708532X50
708535X50
708538X58
708542X60
708545X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Taille de clé
(mm)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage
(Nm)
Longueur de serrage
(mm)

48.50 €

1 5 jours 1912510426411914109

48.50 €

1 5 jours 1912612422011914109

-

1 5 jours 22147205.8205121161711

-

1 5 jours 22148235.8180121161711

-

1 5 jours 24189439.7246144223512

-

1 5 jours 241810489.7221144223512

-

1 5 jours 2420115910.8225145224412

-

1 5 jours 2420126510.8207145224412

-

1 5 jours 2824149313.3179118276515

-

1 5 jours 2824159913.3167118276515

-

1 5 jours 28241610613.3156118276515

-

1 5 jours 34261716319.21871483211016

-

1 5 jours 36301822324.82241553616017

-

1 5 jours 36301923524.82131553616017

-

1 5 jours 36302024824.82021553616017

-

1 5 jours 41-2234931.71971344625020

88.90 €

1 5 jours 41-2438131.71811344625020

-

1 5 jours 41-2539731.71741344625020

-

1 5 jours 44422856540.31741345035523

-

1 5 jours 44423060540.31631345035523

113.10 €

1 5 jours 51503276447.71661125549028

-

1 5 jours 51503583647.71521125549028

-

1 5 jours 585838114060.21551166570032

-

1 5 jours 636042125059.6120946574037

-

1 5 jours 636045134059.6112946574037

Loading...

  1. 1

Assistance technique