Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Diamètre extérieur du collier (mm) | Longueur de montage jusqu'au collier (mm) | Quantité de vis (pcs) | Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | 5 jours | 28 | 15 | 8 | 24 | 30 | 7 | 230 | 120 | M 4 | 27 | 12 | 4 | 4 | ||
14.00 € | 1 | 5 jours | 31 | 16 | 9 | 27 | 34 | 7 | 170 | 100 | M 4 | 28 | 14 | 4 | 4 | ||
133.58 € | 1 | 5 jours | 114 | 125 | 100 | 102 | 13600 | 273 | 125 | 100 | M 12 | 162 | 65 | 12 | 145 | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | 31 | 16 | 10 | 27 | 37 | 7 | 160 | 100 | M 4 | 28 | 14 | 4 | 4 | ||
160.42 € | 1 | 5 jours | 119 | 140 | 110 | 107 | 15000 | 273 | 105 | 80 | M 12 | 177 | 70 | 12 | 145 | ||
14.12 € | 1 | 5 jours | 31 | 18 | 11 | 27 | 51 | 10 | 180 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
224.77 € | 1 | 5 jours | 139 | 155 | 120 | 127 | 21800 | 364 | 100 | 75 | M 12 | 195 | 90 | 16 | 145 | ||
14.23 € | 1 | 5 jours | 31 | 18 | 12 | 27 | 56 | 10 | 155 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
253.58 € | 1 | 5 jours | 139 | 165 | 130 | 127 | 23700 | 364 | 90 | 70 | M 12 | 205 | 90 | 16 | 145 | ||
14.23 € | 1 | 5 jours | 31 | 23 | 13 | 27 | 61 | 10 | 150 | 85 | M 4 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
14.42 € | 1 | 5 jours | 31 | 23 | 14 | 27 | 65 | 10 | 140 | 85 | M 4 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
14.58 € | 1 | 5 jours | 42 | 24 | 15 | 36 | 110 | 17 | 180 | 115 | M 6 | 44 | 16 | 3 | 17 | ||
14.58 € | 1 | 5 jours | 42 | 24 | 16 | 36 | 120 | 17 | 170 | 115 | M 6 | 44 | 16 | 3 | 17 | ||
14.70 € | 1 | 5 jours | 44 | 26 | 17 | 38 | 165 | 22 | 190 | 135 | M 6 | 45 | 18 | 4 | 17 | ||
14.70 € | 1 | 5 jours | 44 | 26 | 18 | 38 | 180 | 22 | 180 | 135 | M 6 | 47 | 18 | 4 | 17 | ||
14.88 € | 1 | 5 jours | 44 | 27 | 19 | 38 | 190 | 22 | 170 | 125 | M 6 | 48 | 18 | 4 | 17 | ||
15.35 € | 1 | 5 jours | 44 | 28 | 20 | 38 | 200 | 22 | 150 | 115 | M 6 | 49 | 18 | 4 | 17 | ||
16.68 € | 1 | 5 jours | 51 | 32 | 22 | 45 | 230 | 22 | 115 | 80 | M 6 | 53 | 25 | 4 | 17 | ||
17.80 € | 1 | 5 jours | 51 | 34 | 24 | 45 | 255 | 21 | 105 | 75 | M 6 | 55 | 25 | 4 | 17 | ||
17.97 € | 1 | 5 jours | 51 | 34 | 25 | 45 | 255 | 21 | 100 | 75 | M 6 | 55 | 25 | 4 | 17 | ||
18.27 € | 1 | 5 jours | 51 | 39 | 28 | 45 | 370 | 31 | 110 | 80 | M 6 | 60 | 25 | 5 | 17 | ||
18.90 € | 1 | 5 jours | 51 | 41 | 30 | 45 | 475 | 31 | 125 | 90 | M 6 | 62 | 25 | 6 | 17 | ||
19.90 € | 1 | 5 jours | 56 | 43 | 32 | 50 | 505 | 31 | 95 | 75 | M 6 | 64 | 30 | 6 | 17 | ||
21.00 € | 1 | 5 jours | 56 | - | 35 | 50 | 740 | 42 | 120 | 90 | M 6 | 68 | 30 | 8 | 17 | ||
23.17 € | 1 | 5 jours | 56 | 50 | 38 | 50 | 800 | 42 | 110 | 85 | M 6 | 71 | 30 | 8 | 17 | ||
24.22 € | 1 | 5 jours | 58 | 53 | 40 | 52 | 950 | 53 | 110 | 85 | M 6 | 74 | 32 | 9 | 17 | ||
29.05 € | 1 | 5 jours | 58 | 55 | 42 | 52 | 995 | 78 | 105 | 80 | M 6 | 77 | 32 | 9 | 17 | ||
33.32 € | 1 | 5 jours | 72 | 59 | 45 | 64 | 1750 | 78 | 130 | 100 | M 8 | 85 | 40 | 8 | 41 | ||
36.35 € | 1 | 5 jours | 72 | 62 | 48 | 64 | 1870 | 78 | 120 | 95 | M 8 | 87 | 40 | 8 | 41 | ||
37.45 € | 1 | 5 jours | 82 | 65 | 50 | 74 | 2430 | 97 | 115 | 90 | M 8 | 92 | 50 | 10 | 41 | ||
43.87 € | 1 | 5 jours | 82 | 71 | 55 | 74 | 2670 | 97 | 105 | 80 | M 8 | 98 | 50 | 10 | 41 | ||
46.62 € | 1 | 5 jours | 82 | 77 | 60 | 74 | 2920 | 97 | 95 | 75 | M 8 | 104 | 50 | 10 | 41 | ||
58.28 € | 1 | 5 jours | 82 | 84 | 65 | 74 | 3160 | 97 | 90 | 70 | M 8 | 110 | 50 | 10 | 41 | ||
73.22 € | 1 | 5 jours | 101 | 90 | 70 | 91 | 4330 | 123 | 85 | 70 | M 10 | 119 | 60 | 8 | 83 | ||
76.25 € | 1 | 5 jours | 101 | 95 | 75 | 91 | 5310 | 142 | 90 | 75 | M 10 | 126 | 60 | 9 | 83 | ||
85.12 € | 1 | 5 jours | 106 | 100 | 80 | 96 | 7580 | 190 | 110 | 85 | M 10 | 131 | 65 | 12 | 83 | ||
92.05 € | 1 | 5 jours | 106 | 106 | 85 | 96 | 7990 | 190 | 100 | 80 | M 10 | 137 | 65 | 12 | 83 | ||
102.32 € | 1 | 5 jours | 106 | 112 | 90 | 96 | 9960 | 222 | 110 | 90 | M 10 | 143 | 65 | 14 | 83 | ||
113.82 € | 1 | 5 jours | 106 | 120 | 95 | 96 | 10500 | 222 | 105 | 85 | M 10 | 153 | 65 | 14 | 83 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Diamètre extérieur du collier(mm)
Longueur de montage jusqu'au collier(mm)
Quantité de vis(pcs)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles