Frettes de serrage 7515

Frettes de serrage 7515
Frette de serrage à auto-centrage de précision pour transmission de couples, de forces axiales et de moments de flexion élevés avec des pressions de contact réduites, avec des exigences particulières d’équilibre en rotation des pièces solidarisées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7515100X145
7515110X155
7515120X165
7515130X180
7515140X190
7515150X200
7515160X210
7515170X225
7515180X235
7515190X250
7515200X260
7515220X285
7515240X305
7515260X325
7515280X355
7515300X375
7515320X405
751560X95
751570X110
751580X120
751590X130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Quantité de vis
(pcs)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage
(Nm)

227.72 €

1 5 jours 8214510070601888137820914412 mm10145

259.25 €

1 5 jours 8215511070602076937819013512 mm10145

309.08 €

1 5 jours 8216512070602492341519113912 mm11145

452.73 €

1 5 jours 9118013079653436452920715012 mm14145

525.42 €

1 5 jours 9119014079653965156620615212 mm15145

558.13 €

1 5 jours 9120015079654248356619314412 mm15145

590.75 €

1 5 jours 9121016079654833660419314712 mm16145

873.38 €

1 5 jours 10622517092786579077419514714 mm15230

993.97 €

1 5 jours 10623518092786966077418414114 mm15230

1,138.92 €

1 5 jours 116250190102887843282616512514 mm16230

1,186.03 €

1 5 jours 116260200102889288092917613514 mm18230

1,423.40 €

1 5 jours 12628522011096116459105917313316 mm15355

1,614.38 €

1 5 jours 12430524010896169394141221116616 mm20355

1,676.47 €

1 5 jours -32526011196183510141217614116 mm20355

1,801.15 €

1 5 jours 13135528011196230199164420516220 mm15690

2,048.48 €

1 5 jours 13137530011196263085175420416320 mm16690

2,080.65 €

1 5 jours 156405320136124350780219218915020 mm20690

123.83 €

1 5 jours 589560504242991431861188 mm941

134.67 €

1 5 jours 70110706050728020819712510 mm883

149.50 €

1 5 jours 701208060501039926021614410 mm1083

174.10 €

1 5 jours 701309060501286928621114610 mm1183

Loading...

  1. 1

Assistance technique