Frettes de serrage 8006 SST

Frettes de serrage 8006 SST
Elément de serrage en acier inoxydable idéalement adaptable pour transmettre des forces élevées dans un espace réduit. Absolument sans jeu, sans usure et sans entretien.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80069X12SST
800610X13SST
800612X15SST
800613X16SST
800614X18SST
800615X19SST
800616X20SST
800617X21SST
800618X22SST
800619X24SST
800620X25SST
800622X26SST
800624X28SST
800625X30SST
800628X32SST
800630X35SST
800632X36SST
800635X40SST
800636X42SST
800638X44SST
800640X45SST
800642X48SST
800645X52SST
800648X55SST
800650X57SST
800655X62SST
800656X64SST
800660X68SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple maximal transmissible
(Nm)
Surface d'appui
(mm²)

6.60 €

10 3 jours 4.51293.77105

6.60 €

10 3 jours 4.513103.79.7116

6.60 €

10 3 jours 4.515123.715139

6.60 €

10 3 jours 4.516133.718.6151

6.60 €

10 3 jours 6.318145.327.4233

6.60 €

10 3 jours 6.319155.332.6250

6.60 €

10 3 jours 6.320165.338.7266

6.60 €

10 3 jours 6.321175.345.1283

6.90 €

10 3 jours 6.322185.351.8300

6.90 €

10 3 jours 6.324195.372.8316

6.90 €

10 3 jours 6.325205.382.2333

7.05 €

10 3 jours 6.326225.379366

7.05 €

10 3 jours 6.328245.397400

7.05 €

10 3 jours 6.330255.3136416

7.35 €

10 3 jours 6.332285.3136466

8.25 €

10 3 jours 6.3-305.3201499

8.25 €

10 3 jours 6.336325.3178533

8.85 €

10 3 jours 740356270659

8.85 €

10 3 jours 742366351678

9.75 €

10 3 jours 744386393716

9.75 €

10 3 jours 845406.6342829

10.35 €

1 3 jours 848426.6463870

12.00 €

1 3 jours 1052458.65991215

13.05 €

1 3 jours 1055488.66921296

13.05 €

1 3 jours 10-508.67581350

16.50 €

1 3 jours 1062558.69281485

17.40 €

1 3 jours 12645610.410801829

18.15 €

1 3 jours 12686010.412601959

Loading...

  1. 1

Assistance technique