Frettes de serrage en acier inoxydable 7012 SST

Frettes de serrage en acier inoxydable 7012 SST
Frette de serrage en format compact en acier inoxydable. Particulièrement adaptée aux espaces de montage restreints et aux fluctuations de tolérance larges avec des réserves de puissance élevées. Les vis de serrage à haute résistance permettent une plage de performances plus élevée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7012100X145SST
7012110X155SST
7012120X165SST
7012130X180SST
7012140X190SST
7012150X200SST
701219X47SST
701220X47SST
701222X47SST
701224X50SST
701225X50SST
701228X55SST
701230X55SST
701232X60SST
701235X60SST
701238X65SST
701240X65SST
701242X75SST
701245X75SST
701248X80SST
701250X80SST
701255X85SST
701260X90SST
701265X95SST
701270X110SST
701275X115SST
701280X120SST
701285X125SST
701290X130SST
701295X135SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage
(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Filetage Quantité de vis
(pcs)
Couple maximal transmissible
(Nm)

166.52 €

1 5 jours 471451003326959119212519613512 mm1411125

170.95 €

1 5 jours 4715511033261048819112517712612 mm1412165

177.02 €

1 5 jours 4716512033261300421712518413412 mm1620325

208.98 €

1 5 jours 5218013038341752227012516211712 mm2020325

212.98 €

1 5 jours 5219014038342066129512516412112 mm2223966

226.85 €

1 5 jours 5220015038342404632112516712512 mm2427892

61.87 €

1 5 jours 27.5-1920172522714218886 mm8269

61.87 €

1 5 jours 27.5-2020172652614206886 mm8320

61.87 €

1 5 jours 27.5-2220172892614187886 mm8350

63.60 €

1 5 jours 27.5502420173532914191926 mm9428

63.60 €

1 5 jours 27.5502520173672914183926 mm9445

63.60 €

1 5 jours 27.5552820174082914162836 mm9495

63.60 €

1 5 jours 27.5553020174352914151836 mm9528

65.43 €

1 5 jours 27.56032201761739141881006 mm12748

65.43 €

1 5 jours 27.56035201767138141711006 mm12815

67.72 €

1 5 jours 27.56538201790648141961146 mm151100

67.72 €

1 5 jours 27.56540201795048141851146 mm151153

80.93 €

1 5 jours 33.575422420150972352271278 mm121767

80.93 €

1 5 jours 33.575452420161072352111278 mm121885

81.68 €

1 5 jours 33.580482420171071351971188 mm122003

81.68 €

1 5 jours 33.580502420177771351891188 mm122081

85.58 €

1 5 jours 33.5-552420226782351991298 mm142655

87.32 €

1 5 jours 33.590602420246082351811218 mm142880

97.18 €

1 5 jours 33.595652420303093351901308 mm163550

121.33 €

1 5 jours 39.511070282445811317020713210 mm145431

122.97 €

1 5 jours 39.511575282448871307019212510 mm145795

124.48 €

1 5 jours 39.512080282451921307017912010 mm146155

124.92 €

1 5 jours 39.512585282462811487019213110 mm167446

132.07 €

1 5 jours 39.513090282466271477018112510 mm167856

136.18 €

1 5 jours 39.513595282478431657019213510 mm187856

Loading...

  1. 1

Assistance technique