Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Largeur de bague (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné (N/mm²) | Filetage | Diamètre extérieur du collier (mm) | Longueur de montage jusqu'au collier (mm) | Quantité de vis (pcs) | Couple maximal transmissible (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.78 € | 1 | 5 jours | 68 | 145 | 100 | 58 | 40.8 | 7700 | 154 | 66 | 147 | 85 | 10 mm | 155 | 47.8 | 15 | 9625 | ||
246.90 € | 1 | 5 jours | 68 | 155 | 110 | 58 | 40.8 | 8470 | 154 | 66 | 139 | 85 | 10 mm | 165 | 47.8 | 15 | 10587 | ||
267.37 € | 1 | 5 jours | 68 | 165 | 120 | 58 | 40.8 | 10990 | 182 | 66 | 147 | 93 | 10 mm | 175 | 47.8 | 18 | 13737 | ||
337.25 € | 1 | 5 jours | 77 | 180 | 130 | 65 | 45.4 | 14490 | 224 | 115 | 147 | 93 | 12 mm | 190 | 52.4 | 15 | 18112 | ||
70.85 € | 1 | 5 jours | 37 | - | 19 | 31 | 21.7 | 199 | 21 | 14 | 232 | 69 | 6 mm | 53 | 25.7 | 6 | 248 | ||
70.85 € | 1 | 5 jours | 37 | - | 20 | 31 | 21.7 | 210 | 21 | 14 | 224 | 69 | 6 mm | 53 | 25.7 | 6 | 262 | ||
70.85 € | 1 | 5 jours | 37 | - | 22 | 31 | 21.7 | 231 | 21 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 53 | 25.7 | 6 | 288 | ||
78.12 € | 1 | 5 jours | 37 | 50 | 24 | 31 | 21.7 | 294 | 28 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 56 | 25.7 | 7 | 367 | ||
78.12 € | 1 | 5 jours | 37 | 50 | 25 | 31 | 21.7 | 308 | 28 | 14 | 224 | 85 | 6 mm | 56 | 25.7 | 7 | 385 | ||
80.93 € | 1 | 5 jours | 37 | 55 | 28 | 31 | 21.7 | 343 | 28 | 14 | 201 | 77 | 6 mm | 62 | 25.7 | 7 | 428 | ||
80.93 € | 1 | 5 jours | 37 | 55 | 30 | 31 | 21.7 | 371 | 28 | 14 | 186 | 77 | 6 mm | 62 | 25.7 | 7 | 463 | ||
86.35 € | 1 | 5 jours | 37 | 60 | 32 | 31 | 21.7 | 518 | 35 | 14 | 209 | 85 | 6 mm | 68 | 25.7 | 9 | 647 | ||
86.35 € | 1 | 5 jours | 37 | 60 | 35 | 31 | 21.7 | 567 | 35 | 14 | 193 | 85 | 6 mm | 68 | 25.7 | 9 | 708 | ||
88.73 € | 1 | 5 jours | 37 | 65 | 38 | 31 | 21.7 | 623 | 35 | 14 | 178 | 77 | 6 mm | 73 | 25.7 | 10 | 778 | ||
88.73 € | 1 | 5 jours | 37 | 65 | 40 | 31 | 21.7 | 685 | 35 | 14 | 170 | 77 | 6 mm | 73 | 25.7 | 10 | 822 | ||
91.87 € | 1 | 5 jours | 46 | 75 | 42 | 38 | 25.3 | 1211 | 56 | 34 | 232 | 100 | 8 mm | 83 | 30.3 | 9 | 1513 | ||
91.87 € | 1 | 5 jours | 46 | 75 | 45 | 38 | 25.3 | 1302 | 56 | 34 | 217 | 100 | 8 mm | 83 | 30.3 | 9 | 1627 | ||
95.67 € | 1 | 5 jours | 46 | 80 | 48 | 38 | 25.3 | 1386 | 56 | 34 | 209 | 100 | 8 mm | 88 | 30.3 | 9 | 1732 | ||
95.67 € | 1 | 5 jours | 46 | 80 | 50 | 38 | 25.3 | 1449 | 56 | 34 | 201 | 100 | 8 mm | 88 | 30.3 | 9 | 1811 | ||
97.93 € | 1 | 5 jours | 46 | - | 55 | 38 | 25.3 | 1778 | 63 | 34 | 209 | 108 | 8 mm | 95 | 30.3 | 10 | 2222 | ||
100.22 € | 1 | 5 jours | 46 | 90 | 60 | 38 | 25.3 | 1939 | 63 | 34 | 193 | 100 | 8 mm | 100 | 30.3 | 10 | 2423 | ||
111.48 € | 1 | 5 jours | 46 | 95 | 65 | 38 | 25.3 | 2506 | 77 | 34 | 201 | 108 | 8 mm | 105 | 30.3 | 12 | 3132 | ||
160.77 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 70 | 50 | 33.4 | 3570 | 98 | 66 | 186 | 100 | 10 mm | 120 | 40.4 | 10 | 4462 | ||
167.05 € | 1 | 5 jours | 60 | 115 | 75 | 50 | 33.4 | 3822 | 98 | 66 | 178 | 93 | 10 mm | 125 | 40.4 | 10 | 4777 | ||
172.47 € | 1 | 5 jours | 60 | 120 | 80 | 50 | 33.4 | 4095 | 98 | 66 | 162 | 85 | 10 mm | 130 | 40.4 | 10 | 5118 | ||
189.80 € | 1 | 5 jours | 60 | 125 | 85 | 50 | 33.4 | 5215 | 126 | 66 | 178 | 100 | 10 mm | 135 | 40.4 | 12 | 6518 | ||
191.97 € | 1 | 5 jours | 60 | 130 | 90 | 50 | 33.4 | 5530 | 126 | 66 | 170 | 93 | 10 mm | 140 | 40.4 | 12 | 6912 | ||
219.82 € | 1 | 5 jours | 60 | 135 | 95 | 50 | 33.4 | 6930 | 147 | 66 | 201 | 116 | 10 mm | 145 | 40.4 | 15 | 8662 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Largeur de bague(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné(N/mm²)
Filetage
Diamètre extérieur du collier(mm)
Longueur de montage jusqu'au collier(mm)
Quantité de vis(pcs)
Couple maximal transmissible(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles